Conexiune prin cositorire Conexiunea prin cositorire este o tehnologie de conectare standard atestată la nivel mondial pentru diferite lițe.

Conexiune prin cositorire

Avantaje

  • Conexiune rapidă printr-o metodă simplă
  • Ideal pentru conectarea cablurilor cu fire la fața locului
  • Montare simplă, nu ai nevoie de unelte speciale

Conexiunea prin cositorire în detaliu

Cositorirea creează o conexiune a materialului între un material de bază și un material de umplutură (lipitură) metalic. Procesul este foarte simplu, fiind necesare doar o lipitură și un fier de lipit.

Cositorirea în val este metoda clasică de îmbinare a tuturor componentelor de trecere de pe circuitul imprimat. Metoda este descrisă detaliat în standarde, se stabilesc condițiile de proces modificate pentru procesele de cositorire fără plumb.

Tendința către componente SMD (Surface Mount Device) este neîntreruptă. Producția în linii SMT este o alternativă datorită utilizării unor metode mai rentabile, complet automatizate în ceea ce privește imprimarea pastei de cositorit, asamblarea componentelor și cositorirea.

Portofoliul nostru cu conexiune prin cositorire


Conexiune prin cositorire la conectorii circulari M23

Conectori circulari M23

Conectorii circulari M23 cu conexiune prin cositorire sunt adecvați pentru conectarea cablurilor torsadate la fața locului, inclusiv în cazul reparațiilor. Conectorii sunt adecvați pentru transmiterea semnalului pentru tensiuni de până la 48 V CA și pentru curenți de până la 20 A. Sunt disponibili conectori de cabluri, de cuplare și de dispozitive pentru montare pe partea din față și partea din spate a peretelui.

Ca variantă cu conexiune prin cositorire, conectorii de dispozitive pot fi cositoriți direct pe un circuit imprimat. Conectorii de semnal M23 sunt disponibili în variantele tată sau mamă cu 6 până la 19 poli.

Conexiunea prin cositorire la conectorul D-SUB

Conector D-SUB

Conectorii D-SUB cu cupă de cositorire sunt adecvați pentru conductori cu secțiune de până la 0,5 mm². Conectorii sunt disponibili în 3 dimensiuni de carcasă cu numerele de poziții de la 9 până la 25 și permit o conexiune a conductorilor foarte compactă într-un spațiu de montare restrâns.