Conexiune cu fișă Conexiunea cu fișă îți oferă o tehnologie de conectare rezistentă la vibrații pentru cablarea rapidă și simplă a ansamblurilor de cabluri preasamblate.

Conexiune cu fișă a unui bloc terminal modular
  • Libertate de alegere în ceea ce privește tehnologia de conectare și flexibilitate maximă datorită fișelor cu posibilitate de configurare individuală
  • Elementul de contact inserabil performant permite curenți nominali de până la 41 A și tensiuni nominale de până la 1.000 V
  • Siguranță ridicată datorită designului de fișă cu protecție la atingere
  • Protecție contra conectării eronate datorită posibilității de codare individuală
  • Rezistent la vibrații datorită accesoriilor de blocare opționale

Conexiunea cu fișă în detaliu

Conexiunea cu fișă permite cablarea și punerea în funcțiune rapidă a instalației dumneavoastră. Tehnologia este alcătuită dintr-o zonă de conectare pe partea produsului și o fișă adecvată cu diverse conexiuni. Fișa este conectată prin simpla inserare și deconectată prin simpla decuplare. Pentru rezistența la vibrații sunt disponibile accesorii de blocare adecvate și dispozitive pentru eliminarea tensiunii.

De la tablourile de distribuție și până la instalația completă, soluțiile conectabile nu mai pot fi excluse din aplicațiile de astăzi. Tehnologia COMBI facilitează scurtarea și simplificarea semnificativă a proceselor de fabricare și punere în funcțiune. Cu ajutorul ansamblurilor de cabluri preasamblate, aceste seturi de soluții oferă un potențial suplimentar pentru automatizarea economică în producția de tablouri de distribuție. Datorită diferitelor variante de fișe, tehnologiile de conectare preferate pot fi utilizate în producția de ansambluri de cabluri. Acestea includ, de exemplu, conexiunea de tip push-in, conexiunea prin sertizare sau conexiunea cu șurub.

Portofoliul nostru cu conexiune cu fișă


Bloc terminal modular cu conexiune cu fișă

Bloc terminal modular cu conexiune cu fișă

Blocuri terminale modulare

Blocurile terminale modulare COMBI permit o instalare și punere în funcțiune simplă. În cazul ansamblurilor de cabluri preasamblate, fișele trebuie doar conectate în zonele de conectare corecte și cablarea este finalizată.

Blocurile terminale modulare cu conexiune COMBI respectă cerințele înalte și universale. Conectarea blocurilor terminale modulare COMBI este adecvată pentru lucrările de cablare automatizate, parțial automatizate sau manuale.