Conexiune cu bolț Tehnologia de conexiune cu bolț permite conectarea simplă a papucilor de cablu cu inel și tip furcă.

Conexiune cu bolț a unui bloc terminal modular

Avantaje

  • Cablare simplă a papucilor de cablu cu inel și tip furcă cu ajutorul unei piulițe ghidate și asigurate împotriva pierderii
  • Forțe înalte de extragere a conductorului și forță de contact pentru durabilitate ridicată
  • Suprafață mare de contact și conexiune a conductorilor de până la 300 mm², stabilă pe termen lung
  • Conexiunea multi-conductor cu economie de spațiu facilitează conectarea a până la patru papuci de cablu per bolț

Conexiunea cu bolț în detaliu

Conexiunea cu bolț a fost dezvoltată special pentru cablarea confortabilă a papucilor de cablu cu inel și tip furcă. Prin capacul cu balamale rabatabil al blocului terminal modular cu conexiune cu bolț cu piuliță asigurată împotriva pierderii, papucii de cablu cu inel pot fi conectați rapid și simplu.

În acest sens, rabatați capacul cu balamale al blocului terminal modular cu conexiune cu bolț și fixați papucul de cablu la bolțul filetat liber. Imediat ce au fost fixați toți papucii de cablu, rabatați capacul cu balamale în poziția inițială fără a aplica o forță ridicată. Ulterior, puteți strânge piulița cu șurubelnița și papucul de cablu este fixat. În cazul unei conexiuni multi-conductor, aveți în vedere faptul că la majoritatea blocurilor terminale modulare cu conexiune cu bolț pot fi conectați până la patru papuci de cablu per conexiune cu bolț.

Portofoliul nostru cu conexiune cu bolț


Bloc terminal modular cu conexiune cu bolț

Bloc terminal modular RT 6

Blocuri terminale modulare

Conexiunea cu bolț permite cablarea confortabilă a papucilor de cablu cu inel și tip furcă. Prin capacul cu balamale rabatabil, cu piuliță asigurată împotriva pierderii, puteți conecta rapid și simplu papucii de cablu cu inel.

Blocuri terminale de trecere pentru curenți mari

Blocuri terminale de trecere pentru curenți mari

În cazul blocurilor terminale de trecere pentru curenți mari, conexiunea cu bolț se utilizează pe partea interioară a carcasei. În acest caz, papucii de cablu sunt fixați cu un șurub și o șaibă direct pe bara de curent. Conexiunea robustă vă permite să montați blocurile terminale modulare.