Marshalling patchboard, nom. voltage: 500 V, nominal current: 10 A, connection method: Push-in connection, Rated cross section: 1.5 mm2, cross section: 0.14 mm2 - 2.5 mm2, mounting: Panel mounting, color: gray
Panouri de prize de conectare pentru multiplexare
Panourile de prize de conectare pentru multiplexare sunt utilizate pentru multiplexarea semnalelor. Panourile de prize de conectare pentru multiplexare permit o structură cu număr precis de poziții și codare cromatică și oferă o densitate ridicată a semnalului datorită conexiunii de tip push-in cu două fețe. Modalitățile de marcare pe suprafață mare și gama largă de culori ale panourilor de prize de conectare pentru multiplexare permit atribuirea cromatică a conductorilor și a punctelor de conectare. Prin urmare este garantată o instalare intuitivă și sigură.
Marshalling patchboard, nom. voltage: 500 V, nominal current: 10 A, connection method: Push-in connection, Rated cross section: 1.5 mm2, cross section: 0.14 mm2 - 2.5 mm2, mounting: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gray
Marshalling patchboard, nom. voltage: 500 V, nominal current: 10 A, connection method: Push-in connection, Rated cross section: 1.5 mm2, cross section: 0.14 mm2 - 2.5 mm2, mounting: Panel mounting, color: gray
Marshalling patchboard, nom. voltage: 500 V, nominal current: 17.5 A, connection method: Push-in connection, cross section: 0.14 mm2 - 2.5 mm2, mounting: for snapping onto a DIN rail adapter, for snapping onto a cover flange, color: gray, color of connection elements: green
Marshalling patchboard, nom. voltage: 500 V, nominal current: 10 A, connection method: Push-in connection, Rated cross section: 1.5 mm2, cross section: 0.14 mm2 - 2.5 mm2, mounting: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gray
Marshalling patchboard, nom. voltage: 500 V, nominal current: 17.5 A, connection method: Push-in connection, cross section: 0.14 mm2 - 2.5 mm2, mounting: for snapping onto a DIN rail adapter, for snapping onto a cover flange, color: gray, color of connection elements: red
Marshalling patchboard, Labeled from 1 - 80, nom. voltage: 500 V, nominal current: 17.5 A, connection method: Push-in connection, cross section: 0.14 mm2 - 2.5 mm2, mounting: Panel mounting, 19" rack, color: gray, color of connection elements: gray/white
Marshalling patchboard, nom. voltage: 500 V, nominal current: 10 A, connection method: Push-in connection, Rated cross section: 1.5 mm2, cross section: 0.14 mm2 - 2.5 mm2, mounting: Panel mounting, color: gray
Marshalling patchboard, nom. voltage: 500 V, nominal current: 10 A, connection method: Push-in connection, Rated cross section: 1.5 mm2, cross section: 0.14 mm2 - 2.5 mm2, mounting: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gray
Marshalling patchboard, nom. voltage: 500 V, nominal current: 17.5 A, connection method: Push-in connection, cross section: 0.14 mm2 - 2.5 mm2, mounting: for snapping onto a DIN rail adapter, for snapping onto a cover flange, color: gray, color of connection elements: gray
Avantajele tale
- Densitate mare a semnalelor datorită designului compact
- Proiectare orientată către aplicații în funcție de numărului de poli necesari, datorită construcției modulare
- Configurare liberă pe culori a conductorilor și a punctelor de conectare
- Bornă de testare de 2,3 mm ușor accesibilă
- Marcare clară pe suprafață mare
- Utilizare flexibilă datorită montării directe, pe rack de 19" sau pe șină DIN
- Reducerea costurilor de logistică datorită accesoriilor unitare ale CLIPLINE complete
Panouri de prize de conectare pentru multiplexare
Panouri de prize de conectare pentru multiplexare PTMC
Panouri de prize de conectare pentru multiplexare pentru distribuția de potențial
Datorită designului compact, panourile de prize de conectare pentru multiplexare facilitează o economie de spațiu de până la 20 %. Designul modular, cu număr fix de poli și elemente de matrice concepute în culori, asigură cablarea cu economie de spațiu, organizată clar și fără erori. Panourile de prize de conectare pentru multiplexare pot fi verificate ușor cu bornele de testare de 2,3 mm. Distribuitoarele de potențial sunt disponibile atât pentru montare directă, pe rack-uri de 19", cât și pentru montarea pe șină DIN.
Ca în cazul conexiunilor pentru distribuitorul de potențial, îți poți reduce costurile de depozitare și de logistică datorită accesoriilor unitare CLIPLINE complete.
Panourile de prize de conectare pentru multiplexare sunt disponibile atât ca variantă preasamblată, cât și ca variantă liber configurabilă.
Panouri de prize de conectare pentru multiplexare PTMC, cablate simultan pe ambele părți
Utilizarea panourilor de prize de conectare pentru multiplexare
Pe lângă utilizarea sistemelor de magistrală în instalațiile noi și în cele retehnologizate, de exemplu, la centrale electrice și instalații de proces, conexiunea punct-la-punct continuă să fie cerută datorită cerințelor ridicate de siguranță și disponibilitate. Aici, avantajul constă în localizarea rapidă a erorilor cu ajutorul dispozitivelor de măsurare standard. Datorită densității mari a semnalelor, spațiului necesar redus și organizării clare, panoul de prize de conectare pentru multiplexare va rămâne și în viitor indispensabil. Prin intermediul conceptului brevetat și modular de panouri de prize de conectare pentru multiplexare PTMC, îți stă la dispoziție un sistem inovator pentru sarcinile tale de multiplexare.
Panouri de prize de conectare pentru multiplexare
Configurator pentru panouri de prize de conectare pentru multiplexare PTMC
Configurează-ți un panou de prize de conectare pentru multiplexare personalizat. Atingi cea mai mare densitate a semnalelor la multiplexare în domeniul automatizării datorită designului compact.
Broșura de produse Conexiuni pentru distribuitorul de potențial și panou de prize de conectare pentru multiplexare
Descărcare
Dorești materiale tipărite despre panourile noastre de prize de conectare pentru multiplexare? Mai jos vei găsi broșura noastră de produse și broșura noastră de calitate.