Panouri de prize de conectare pentru multiplexare pentru montare directă

Panouri de prize de conectare pentru multiplexare

Panourile de prize de conectare pentru multiplexare sunt utilizate pentru multiplexarea semnalelor. Panourile de prize de conectare pentru multiplexare permit o structură cu număr precis de poziții și codare cromatică și oferă o densitate ridicată a semnalului datorită conexiunii de tip push-in cu două fețe. Modalitățile de marcare pe suprafață mare și gama largă de culori ale panourilor de prize de conectare pentru multiplexare permit atribuirea cromatică a conductorilor și a punctelor de conectare. Prin urmare este garantată o instalare intuitivă și sigură.

Contactați-ne pentru informații suplimentare despre produse

Avantajele tale

  • Densitate mare a semnalelor datorită designului compact
  • Proiectare orientată către aplicații în funcție de numărului de poli necesari, datorită construcției modulare
  • Configurare liberă pe culori a conductorilor și a punctelor de conectare
  • Bornă de testare de 2,3 mm ușor accesibilă
  • Marcare clară pe suprafață mare
  • Utilizare flexibilă datorită montării directe, pe rack de 19" sau pe șină DIN
  • Reducerea costurilor de logistică datorită accesoriilor unitare ale CLIPLINE complete

Panouri de prize de conectare pentru multiplexare

Panouri de prize de conectare pentru multiplexare PTMC cu o mână care introduce un conductor în acestea

Panouri de prize de conectare pentru multiplexare PTMC

Panouri de prize de conectare pentru multiplexare pentru distribuția de potențial

Datorită designului compact, panourile de prize de conectare pentru multiplexare facilitează o economie de spațiu de până la 20 %. Designul modular, cu număr fix de poli și elemente de matrice concepute în culori, asigură cablarea cu economie de spațiu, organizată clar și fără erori. Panourile de prize de conectare pentru multiplexare pot fi verificate ușor cu bornele de testare de 2,3 mm. Distribuitoarele de potențial sunt disponibile atât pentru montare directă, pe rack-uri de 19", cât și pentru montarea pe șină DIN.
Ca în cazul conexiunilor pentru distribuitorul de potențial, îți poți reduce costurile de depozitare și de logistică datorită accesoriilor unitare CLIPLINE complete.
Panourile de prize de conectare pentru multiplexare sunt disponibile atât ca variantă preasamblată, cât și ca variantă liber configurabilă.

Panouri de prize de conectare pentru multiplexare PTMC montate pe peretele carcasei și cablate pe ambele părți

Panouri de prize de conectare pentru multiplexare PTMC, cablate simultan pe ambele părți

Utilizarea panourilor de prize de conectare pentru multiplexare

Pe lângă utilizarea sistemelor de magistrală în instalațiile noi și în cele retehnologizate, de exemplu, la centrale electrice și instalații de proces, conexiunea punct-la-punct continuă să fie cerută datorită cerințelor ridicate de siguranță și disponibilitate. Aici, avantajul constă în localizarea rapidă a erorilor cu ajutorul dispozitivelor de măsurare standard. Datorită densității mari a semnalelor, spațiului necesar redus și organizării clare, panoul de prize de conectare pentru multiplexare va rămâne și în viitor indispensabil. Prin intermediul conceptului brevetat și modular de panouri de prize de conectare pentru multiplexare PTMC, îți stă la dispoziție un sistem inovator pentru sarcinile tale de multiplexare.

Panouri de prize de conectare pentru multiplexare cu o mână care introduce un conductor în acestea

Panouri de prize de conectare pentru multiplexare

Configurator pentru panouri de prize de conectare pentru multiplexare PTMC

Configurează-ți un panou de prize de conectare pentru multiplexare personalizat. Atingi cea mai mare densitate a semnalelor la multiplexare în domeniul automatizării datorită designului compact.

Broșură de produse deschisă a conexiunilor pentru distribuitorul de potențial și panou de prize de conectare pentru multiplexare

Broșura de produse Conexiuni pentru distribuitorul de potențial și panou de prize de conectare pentru multiplexare

Descărcare

Dorești materiale tipărite despre panourile noastre de prize de conectare pentru multiplexare? Mai jos vei găsi broșura noastră de produse și broșura noastră de calitate.