Dispozitive de protecție împotriva descărcărilor pentru tehnologia MCR

Protecție împotriva descărcărilor pentru tehnologia MCR

Protecția împotriva descărcărilor asigură transmiterea fără interferențe a semnalelor în tehnologia de măsurare, comandă și reglare (tehnologia MCR). Un nivel ridicat de calitate și disponibilitate a semnalelor transmise este o condiție prealabilă pentru funcționarea fără probleme. Dispozitivele noastre de protecție împotriva descărcărilor îți oferă o soluție optimă pentru toate aplicațiile din tehnologia MCR. Acest lucru previne defecțiunile sistemului.

Go to Product Detail Page for item 2800041
S-PT-2XEX-24DC-1/2" - Surge protection device
S-PT-2XEX-24DC-1/2" - Surge protection device
2800041

Surge protection for two floating signal circuits in the screw-on module with IP67 degree of protection for sensor heads, connection: ½ inch 14 NPT. Tested in accordance with the following types of protection in Ex areas: Ex d/Ex tD/Ex ia IIC/Ex iaD. Suitable for use in the fieldbus system in accordance with the FISCO concept. Can be used in safety-related circuits up to SIL 3.

Avantajele dumneavoastră

  • Protecție adaptată necesităților dumneavoastră, datorită portofoliului complet de dispozitive de protecție împotriva descărcărilor pentru toate semnalele MCR obișnuite
  • Utilizări multiple: variante de design și tehnologii de conectare în funcție de aplicație
  • Verificare simplă datorită modelului conectabil al dispozitivelor de protecție la supratensiune
  • Utilizare la nivel mondial în domenii ce prezintă potențial exploziv, prin aprobările ATEX și IECEx
  • Sistemele de protecție împotriva descărcărilor pentru tehnologia MCR sunt parte a sistemului COMPLETE line

Produse noi

Protecție împotriva descărcărilor pentru aplicații APL pe șina DIN
CLT-10P/2-MOV-230V-I montat pe o șină DIN

Protecție împotriva descărcărilor pentru aplicații APL

Exploatarea sigură a dispozitivelor de câmp

În portofoliul de protecții împotriva descărcărilor TERMITRAB complete, Phoenix Contact oferă acum și două variante de produse pentru aplicații Advanced Physical Layer. Variantele de circuite sunt special adaptate la domeniul de aplicare APL.

Caracteristici principale

  • Lățime totală redusă de numai 6 mm
  • Al treilea nivel de blocuri terminale de la nivelul produsului
  • Conformitate cu specificațiile aplicației APL
  • Protecție integrată împotriva suprasarcinii
  • Utilizare în zone protejate împotriva exploziilor

Avantaje

  • Economie de spațiu și costuri, datorită lățimii totale reduse de 6 mm
  • Conformitate cu specificațiile aplicației APL datorită circuitului de protecție la contact optimizat
  • Integrare simplă a ecranării datorită celui de-al treilea nivel de blocuri terminale de la nivelul produsului
  • Monitorizarea permanentă a dispozitivelor de protecție și indicator de stare mecanic cu semnalizare la distanță opțională
  • Nu există interferențe de semnal în timpul lucrărilor de întreținere datorită conectării și deconectării fișelor cu impedanță neutră

Protecție împotriva descărcărilor pentru semnalele de 230 V

Protecție eficientă cu o lățime totală compactă

Noua protecție debroșabilă împotriva descărcărilor CLT-10P/2-MOV-230V-I-P oferă o protecție eficientă împotriva descărcărilor pentru aplicații de semnalizare de 230 V. Instalarea se realizează pe două blocuri terminale modulare push-in de tip PT 2,5-…CLT. Obține siguranță și eficiență într-un singur produs.

Caracteristici principale

  • Instalare simplă
  • Circuit de protecție la contact performant
  • Protecție integrată împotriva suprasarcinii
  • Semnalizare la distanță opțională
  • Lățime totală redusă
  • Posibilitate de verificare cu CHECKMASTER 2

Avantaje

  • Instalare facilă datorită blocurilor terminale modulare push-in cu protecție debroșabilă împotriva descărcărilor
  • Disponibilitate deosebit de ridicată a sistemului, datorită circuitului de protecție la contact performant cu protecție integrată împotriva suprasarcinii
  • Diagnostic rapid și simplu prin intermediul semnalizării la distanță pentru integrarea în infrastructuri digitale
  • Pregătit pentru viitor – îndeplinește cerințele normelor și directivelor internaționale, precum IEC 61643-21

Configurator pentru dispozitive de protecție împotriva descărcărilor pentru tehnologia de măsurare, comandă și reglare

Configurator pentru dispozitive de protecție împotriva descărcărilor pentru tehnologia de măsurare, comandă și reglare în utilizare

Configurator protecție împotriva descărcărilor pentru tehnologia MCR

În tehnologia MCR, un număr mare de cabluri conectează numeroase interfețe. Prin aceste cabluri, supratensiunile pot fi induse în toate interfețele. În doi pași, obțineți protecție corespunzătoare împotriva descărcărilor pentru tehnologia MCR.

Privire de ansamblu asupra gamei de produse

Protecție îngustă împotriva descărcărilor TERMITRAB complete cu semnalizare la distanță opțională montată pe o șină DIN
PLUGTRAB PT-IQ cu tehnologie de conectare push-in montat pe o șină DIN cu afișaj pe 3 niveluri
Protecție împotriva descărcărilor CLIXTRAB instalată pe blocuri terminale modulare
Protecție împotriva descărcărilor pentru conectarea directă la dispozitivele de câmp: SURGETRAB
Protecție îngustă împotriva descărcărilor TERMITRAB complete cu semnalizare la distanță opțională montată pe o șină DIN

TERMITRAB complete este gama de produse cu cele mai înguste dispozitive de protecție împotriva descărcărilor din lume pentru tehnologia MCR. Cu ajutorul acestei game de produse, poți obține un sistem complet. Aceasta include de la dispozitive de protecție împotriva descărcărilor simple, cu un singur nivel, până la variante debroșabile cu mai multe niveluri, cu deconectare cu cuțit, semnalizare și opțiune de semnalizare la distanță.

Cele mai înguste dispozitive de protecție împotriva descărcărilor au doar 3,5 mm lățime. Astfel, realizezi o economie de spațiu de până la 50 % față de instalațiile cu lățimea totală de 7 mm.

Dispozitivele de protecție din gama TERMITRAB complete oferă opțiunea de semnalizare mecanică, prin care se indică starea dispozitivelor de protecție fără energie auxiliară suplimentară. Modulele de semnalizare la distanță, disponibile opțional, monitorizează optic până la 40 de dispozitive de protecție. În cazul suprasarcinii termice, modulele de semnalizare la distanță indică starea printr-o semnalizare de grup prin intermediul unui contact fără potențial de masă, de exemplu, la camera de comandă.

PLUGTRAB PT-IQ cu tehnologie de conectare push-in montat pe o șină DIN cu afișaj pe 3 niveluri

PLUGTRAB PT-IQ oferă o monitorizare pe mai multe niveluri a dispozitivelor de protecție împotriva descărcărilor instalate. Astfel, sunt incluse toate componentele de limitare a tensiunii ale circuitelor de protecție la contact. Controlerul alimentează cu tensiune până la 28 de dispozitive de protecție. În același timp, garantează semnalizarea de grup la distanță. Un semnal de stare de culoare galbenă indică faptul că s-a atins limita de putere din cauza descărcărilor frecvente. Protecția împotriva descărcărilor încă funcționează, iar instalația ta este protejată în continuare. Pentru a se evita lucrările de service inutile, se recomandă înlocuirea în cazul declanșării semnalului galben de stare.

Verde: dispozitiv de protecție O.K.
Galben: atingerea limitei de putere, se recomandă înlocuirea
Roșu: supraîncărcat, înlocuire necesară

Protecție împotriva descărcărilor CLIXTRAB instalată pe blocuri terminale modulare

Gama de produse CLIXTRAB este concepută pentru instalații relevante pentru siguranță, de exemplu, cele din industria feroviară. Articolul este alcătuit din blocuri terminale modulare push-in cu deconectare cu cuțit și cartușul descărcător debroșabil aferent. Cu accesoriul standardizat pentru sistemul de blocuri terminale modulare, articolul poate integrat în mod ideal în instalațiile noi și existente.

Mergi la sigur cu CLIXTRAB: circuitul de protecție la contact performant cu protecție împotriva suprasarcinii integrată asigură o disponibilitate superioară a sistemului. Siguranța la lucrările de întreținere este oferită de codarea mecanică a fișei care nu permite conectarea necorespunzătoare.

Protecția împotriva curentului de trăsnet și a descărcărilor oferă și o posibilitate de diagnosticare rapidă și simplă. Cu semnalizarea la distanță disponibilă în mod opțional, poți monitoriza cu ușurință aparatele tale de la distanță. Prin integrarea în infrastructura ta digitală, ești complet pregătit pentru viitor. Verificările periodice pot fi efectuate cu ușurință folosind CHECKMASTER 2.

Protecție împotriva descărcărilor pentru conectarea directă la dispozitivele de câmp: SURGETRAB

SURGETRAB sunt dispozitive de protecție împotriva descărcărilor pentru toate semnalele standard obișnuite, care sunt conectate direct la capul senzorului cu filetele de conectare. Acest tip de montaj economisește timp și costuri; nu este necesară o casetă suplimentară de conectare pentru protecția împotriva descărcărilor.

Sunt disponibile variante de conectare pentru cablajul de trecere și paralel. Astfel, circuitul de protecție la contact poate fi instalat în serie sau în paralel la interfața traductorului de măsură. Pentru varianta cu cablaj în paralel, este necesar un al doilea filet de conectare la capul senzorului.

Caracteristicile gamei de produse TERMITRAB complete

TERMITRAB complete
Dispozitive de protecție
TERMITRAB complete
Deconectare cu cuțit integrată pentru TERMITRAB complete
Variante conectabile ale TERMITRAB complete
TERMITRAB complete oferă o soluție adecvată și pentru protecția semnalelor în circuite cu siguranță intrinsecă cu protecție tip Ex i.

Întotdeauna protecția adecvată împotriva descărcărilor

Phoenix Contact vă oferă componente inovatoare de protecție la supratensiune pentru toate aplicațiile cu tehnologie MCR.

TERMITRAB complete

PLUGTRAB PT-IQ

PLUGTRAB PT

SURGETRAB

Tip de instalare Șină DIN Șină DIN Șină DIN Posibilitate de înșurubare la dispozitivul de câmp
Lățime totală 3,5 mm / 6,2 mm 17,5 mm 17,5 mm 1/2 inchi / 3/4 inchi
Tehnologie de conectare Push-in/șurub Push-in/șurub Șurub Cabluri
conectabil/neconectabil da/da da/nu da/nu nu/nu
Indicator de stare 2 trepte, mecanic 3 trepte, LED nu nu
Semnalizare la distanță opțional da nu nu
Poate fi testat cu Checkmaster 2
Variante cu siguranță intrinsecă

Aplicații obișnuite în tehnologia MCR


Dispozitiv de protecție împotriva descărcărilor cu simbol pentru circuite de semnal izolate
Dispozitiv de protecție împotriva descărcărilor cu simbol pentru semnale cu potențial comun de referință
Dispozitiv de protecție împotriva descărcărilor cu simbol pentru măsurători în funcție de rezistență
Dispozitiv de protecție împotriva descărcărilor cu simbol pentru aplicații cu potențial exploziv
Dispozitiv de protecție împotriva descărcărilor cu un singur nivel cu tub cu descărcare în gaz
Dispozitiv de protecție împotriva descărcărilor cu simbol pentru circuite de semnal izolate

Mărimile de măsurare analogice, precum turația, presiunea, debitul etc. sunt înregistrate de senzori și convertite de traductoarele de măsură în valori de curent sau tensiune. Transferul până la controler sau modulul separator are loc în cadrul unui domeniu de valori standard. Așa-numitul circuit 1x2 este folosit în general pentru astfel de proceduri de transfer analogice.

Descărcările tranzitorii induse pot provoca defecțiuni atât la dispozitivul de câmp, cât și la nivel centralizat. Prin urmare, este recomandat să îți echipezi ambele capete de linie cu protecții împotriva descărcărilor pentru tehnologia MCR.

Dispozitiv de protecție împotriva descărcărilor cu simbol pentru semnale cu potențial comun de referință

Stările de comutare și contactele de semnalizare sunt semnale tipice care sunt înregistrate de către intrările binare de la nivelul controlerelor. De asemenea, actuatoarele, precum ventilele electromagnetice, sunt comutate de către controlere. Folosește un sistem adecvat de protecție împotriva descărcărilor pentru protecția intrărilor și a ieșirilor sensibile ale controlerelor. Adesea, semnalele binare individuale sunt comutate în raport cu un potențial de referință comun. Configurațiile de protecție tipice care iau în considerare includerea acestui potențial de referință comun permit așa-numitele circuite 2x1 sau 4x1.

Dispozitiv de protecție împotriva descărcărilor cu simbol pentru măsurători în funcție de rezistență

Dacă o valoare de măsură se determină direct pe baza valorii de rezistență a unei componente electrice, impedanțele suplimentare în cadrul buclei de măsură joacă un rol deosebit. Aceasta se referă, de exemplu, la măsurători ale temperaturii cu rezistențe de măsură cu platină (Pt 100, Pt 1000), dar și la traductoarele tensiometrice utilizate în tehnica bifilară. De regulă, produsele MCR de protecție împotriva descărcărilor au impedanțe pe traseul longitudinal. Dacă impedanțele sunt aplicate în circuit fără recalibrare, rezultatul măsurătorii este denaturat de modificarea impedanței totale. În variantele de circuite fără rezistențe longitudinale suplimentare, instalarea unei protecții împotriva descărcărilor la astfel de aplicații este simplificată.

Dispozitiv de protecție împotriva descărcărilor cu simbol pentru aplicații cu potențial exploziv

În industria chimică și petrochimică, atmosferele cu potențial exploziv apar ca urmare a practicilor din ingineria de proces. Acestea sunt generate, de exemplu, de apariția gazelor, vaporilor sau ceții. Totuși, atmosfere cu potențial exploziv pot apărea și în mori, silozuri, fabrici de zahăr și furaje, din cauza pulberilor.

Dispozitivele de protecție împotriva descărcărilor pentru domeniile ce prezintă potențial exploziv sunt supuse unor condiții speciale. Astfel, articolele îndeplinesc cerințele speciale ale tipului de protecție cu siguranță intrinsecă. Întrucât toate dispozitivele de protecție împotriva descărcărilor pentru circuitele cu siguranță intrinsecă sunt clasificate în categoria „Ex ia“, acestea oferă cea mai mare siguranță. Echipamentele din această categorie nu trebuie să prezinte capacitatea de a produce aprinderea, chiar dacă intervin două defecțiuni independente.

Instalarea este permisă în zona 1 a domeniului ce prezintă potențial exploziv, zona 2 a domeniului ce prezintă potențial exploziv sau în domenii ce nu prezintă potențial exploziv. Transmiterea semnalelor conectate este permisă până în zona 0 a domeniului ce prezintă potențial exploziv. De asemenea, unele articole îndeplinesc cerințele tipului de protecție cu capsulare presurizată. Aprobările sunt în conformitate cu ATEX și IECEx.

Dispozitiv de protecție împotriva descărcărilor cu un singur nivel cu tub cu descărcare în gaz

În mod ideal, un concept de protecție împotriva descărcărilor este structurat pe mai multe niveluri. Acest lucru înseamnă o configurare optimă a unor componente cu reacție rapidă, de exemplu, diode supresoare și dispozitive de protecție performante, precum tuburile cu descărcare în gaz. Decalajul rezultat între aceste două niveluri de protecție este acoperit de varistoare. Acestea reacționează mai lent decât diodele, dar au o capacitate de descărcare mai mare.

Dispozitivele de protecție cu un nivel sunt dotate cu o singură componentă. Ele sunt adecvate, de exemplu, pentru asigurarea suplimentară a cablurilor lungi pe teren la intrarea în clădire sau la trecerea între diferite zone de protecție. Dispozitivele cu un nivel de protecție și tensiuni longitudinale oferă protecție împotriva descărcărilor între conductorii de semnal individuali. Variantele cu protecție la tensiune transversală asigură protecția firelor și a împământării.