Dispozitive de protecție împotriva descărcărilor pentru tehnologia informației

Protecție împotriva descărcărilor pentru tehnologia informației și telecomunicații

Interfețele tehnologiei informației sunt deosebit de sensibile la descărcări. Nu este de dorit ca circuitul de protecție la contact să afecteze ratele ridicate de transfer. Elementele constructive performante și cu reacție rapidă asigură o protecție bună cu atenuare minimă. Descărcările sunt limitate în mod sigur. Lățimea de bandă rămâne practic neafectată.

Contactați-ne pentru informații suplimentare despre produse

Avantajele dumneavoastră

  • Conformitate cu toate standardele - atât pentru protecție împotriva descărcărilor, cât și pentru rețele de mare viteză
  • Protecție pentru toate aplicațiile și semnalele uzuale, datorită portofoliului complet de produse
  • Aplicații versatile, datorită design-ului și tehnologiei de conectare specifice aplicațiilor
  • Verificare simplă, grație dispozitivelor de protecție conectabile
Dispozitiv de protecție împotriva descărcărilor pentru tehnologia informației

Dispozitive de protecție împotriva descărcărilor pentru tehnologia informației

Configurator protecție împotriva descărcărilor pentru tehnologia informației

Configurați protecția împotriva descărcărilor potrivită pentru rețelele dumneavoastră de date.

Privire de ansamblu asupra gamei de produse

Produse din gama de produse DATATRAB DT pentru diverse aplicații
Protecție împotriva descărcărilor monobloc pentru aplicații în telecomunicații, cu diferite tehnologii de conectare
PLUGTRAB PT-IQ cu tehnologie de conectare push-in și semnalizare în 3 trepte
Produse din gama de produse DATATRAB DT pentru diverse aplicații

Gama de produse DATATRAB DT de la Phoenix Contact îți oferă protecție pentru numeroase aplicații:

  • Rețele Ethernet de mare viteză de până la 10 Gbps
  • Rețele cu interfață RS-485
  • Interfețe analogice și digitale, pentru telecomunicații, inclusiv DSL

Toate descărcătoarele sunt disponibile cu tehnologia de conectare adecvată sistemului.

Varianta DT-LAN-CAT6+ este compatibilă cu diverse protocoale de date la rate de transfer deosebit de mari: de exemplu, Ethernet, Power over Ethernet (PoE), ISDN, Token Ring și DS1.

Poți alege să utilizezi DATATRAB ca adaptor sau ca modul cu montare pe șină DIN.

Protecție împotriva descărcărilor monobloc pentru aplicații în telecomunicații, cu diferite tehnologii de conectare

Cu o lățime totală de doar 6 mm, TERMITRAB complete oferă prin TTC‑6‑1x2‑TELE… un dispozitiv de protecție eficient, de dimensiuni mici, pentru interfețe de telecomunicații. Circuitul de protecție la contact este optimizat pentru aplicații VDSL. Chiar și în cazul ratelor de transfer înalte de până la 250 Mbps, dispozitivul compact de protecție împotriva descărcărilor protejează împotriva tensiunilor tranzitorii fără a afecta semnalul dorit.

Dispozitivele de protecție pentru interfețe de telecomunicații sunt disponibile atât cu tehnologie de conectare push-in, cât și cu tehnologie de conexiune cu șurub.

PLUGTRAB PT-IQ cu tehnologie de conectare push-in și semnalizare în 3 trepte

Protecția inteligentă împotriva descărcărilor PLUGTRAB PT-IQ îți protejează acum cablurile de date și împotriva descărcărilor. Circuitul de protecție este adaptat în mod special la aplicațiile de înaltă frecvență. Astfel, toate componentele de limitare a tensiunii din circuitul de protecție la contact sunt monitorizate permanent.

Avantaje: identificarea și raportarea defecțiunilor preexistente, ca urmare a descărcărilor frecvente. Datorită indicatoarelor de stare cu mai multe trepte, poți identifica în orice moment starea descărcătoarelor:

  • Roșu = înlocuire necesară
  • Galben = înlocuire recomandată
  • Verde = descărcare în regulă

Cu ajutorul controlerului, se poate obține o semnalizare de grup la distanță prin intermediul tuturor dispozitivelor de protecție conectate. Ai posibilitatea de a alege între tehnologia convențională de conexiune cu șurub și tehnologia de conectare push-in confortabilă.

Protecție împotriva descărcărilor pentru tehnologia informației

DATATRAB în aplicații

Domenii specifice de utilizare

Dispozitivele de protecție pentru tehnologia informației se împart în două domenii:

  • Interfețe de date
  • Aplicații în telecomunicații

Tehnologia de date funcționează la tensiuni foarte mici și rate ridicate de transfer. Cu toate acestea, sistemele de telecomunicații utilizează, pe baza infrastructurii de cabluri, rate mai mici de transfer al datelor, asociate cu tensiuni mai mari.