PT-IQ-2X2-48DC-PT - Surge protection device
2801265

Surge protection, consisting of protective plug and base element, with integrated multi-stage status indicator on the module for two 2-wire floating signal circuits. Can be used in safety-related circuits up to SIL 3.

Pentru operarea acestui produs, sunt necesare și alte produse. Accesorii necesare

Detalii despre produs







Produse compatibile