IECEE CB Scheme
Approval ID: DE1-56068-B1B2Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
100 V | 4 A | 0.2 - 0.5 |
EAC
Approval ID: B.01687cULus Recognized
Approval ID: E60425-19930913Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
125 V | 4 A | 28 - 20 |
CCA
Approval ID: CCA/ DE1 34250Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
100 V | 4 A | 0.2 - 0.5 |
VDE report with production monitoring
Approval ID: 40013394Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
100 V | 4 A | 0.2 - 0.5 |