Informații relevante
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
Industrial AI
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
Prize pentru tabloul electric și interfețe de service
VS-SI-SD-GB - Socket insert
VS-SI-SD-GB
-
Socket insert
1656547
Ground contact socket, plastic, for Great Britain
Detalii despre produs
Expand all
Collapse all
Date tehnice
Product properties
Product type
Socket
Country ID
Great Britain
Electrical properties
Rated voltage (III/3)
250 V
Rated current
13 A
Connection data
Connection method
Screw connection
Material specifications
Material Housing
PA
Flammability rating according to UL 94
V0
Environmental and real-life conditions
Ambient conditions
Degree of protection
IP20
Ambient temperature (operation)
-10 °C ... 60 °C
Mounting
Assembly note
suitable for all mounting frames
Date comerciale
Număr articol
1656547
Unitate de ambalare
1 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă
1 Bucată
Cod produs
AF7EBX
GTIN
4046356029919
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul)
77,9 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj)
74,9 g
Cod tarifar vamal
85366990
Țara de origine
HU
Clasificări
ECLASS
ECLASS-15.0
27144021
ECLASS-13.0
27144021
ETIM
ETIM 10.0
EC000450
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Aprobări
EAC
ID de înregistrare: RU C-DE.A*30.B.01102
Environmental product compliance
EU RoHS
Îndeplineşte cerinţele conform directivei RoHS
Da
reglementări excepţionale, dacă sunt cunoscute
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Un tabel de declarații China RoHS legat de articol poate fi găsit în zona de descărcare a articolului respectiv la „Declarația producătorului”. Nu se emite și nu este necesar niciun tabel de declarații China RoHS pentru toate articolele EFUP-E.
EU REACH SVHC
Trimitere la substanţa candidată REACH (nr. CAS)
Lead
(nr. CAS: 7439-92-1)
SCIP
029fa16e-3e7a-4c74-981f-01d80ec6f93a
EF3.1 Schimbările climatice
CO2e kg
3,863 kg CO2e
Produse compatibile
Expand all
Collapse all
Accesorii
VS-SI-BZ
-
Marker labels
1656660
UCT-EM (20X7)
-
Snap-in markers
0801494
UC-EM (20X7)
-
Snap-in markers
0825499
Asistență produs