Conectori pentru medii dificile
VS-SI-BZ - Marker labels
VS-SI-BZ
-
Marker labels
1656660
Marker label, plastic, plate with 20 labels
Detalii despre produs
Expand all
Collapse all
Date tehnice
Product properties
Product type
Marking material
Dimensions
Width
7 mm
Length
20 mm
Material specifications
Material
PBT
Mounting
Mounting type
clip on
Date comerciale
Număr articol
1656660
Unitate de ambalare
1 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă
1 Bucată
Cod produs
AF7EZX
GTIN
4046356030038
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul)
16,69 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj)
14 g
Cod tarifar vamal
39199080
Țara de origine
DE
Clasificări
ECLASS
ECLASS-13.0
27440192
ECLASS-15.0
27440192
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Îndeplineşte cerinţele conform directivei RoHS
Da
(Nicio reglementare privind excepţiile)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Nu există substanțe periculoase peste valorile limită
EU REACH SVHC
Trimitere la substanţa candidată REACH (nr. CAS)
Nicio substanţă cu un procentaj masic mai mare de 0,1 %
EF3.1 Schimbările climatice
CO2e kg
0,378 kg CO2e
Produse compatibile
Expand all
Collapse all
Asistență produs