Informații relevante
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
Industrial AI
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
Prize pentru tabloul electric și interfețe de service
VS-SI-SD-CN - Socket insert
VS-SI-SD-CN
-
Socket insert
1422485
Socket insert, connection method: Screw connection, China
Detalii despre produs
Expand all
Collapse all
Date tehnice
Product properties
Product type
Socket
Country ID
China
Electrical properties
Rated voltage (III/3)
250 V
Rated current
10 A
Connection data
Connection method
Screw connection
Dimensions
Dimensional drawing
Width
51 mm
Height
31.3 mm
Length
87.5 mm
Material specifications
Material Housing
PA
Flammability rating according to UL 94
V0
Environmental and real-life conditions
Ambient conditions
Degree of protection
IP20
Ambient temperature (operation)
-10 °C ... 60 °C
Mounting
Assembly note
suitable for all mounting frames
Date comerciale
Număr articol
1422485
Unitate de ambalare
1 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă
1 Bucată
Cod produs
AF7EBX
GTIN
4055626305073
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul)
71,8 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj)
71 g
Cod tarifar vamal
85366990
Țara de origine
CN
Clasificări
ECLASS
ECLASS-15.0
27144021
ECLASS-13.0
27144021
ETIM
ETIM 10.0
EC000450
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Aprobări
EAC-RoHS
ID de înregistrare: RU D-DE.HB49.B.00025
Environmental product compliance
EU RoHS
Îndeplineşte cerinţele conform directivei RoHS
Da
(Nicio reglementare privind excepţiile)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Nu există substanțe periculoase peste valorile limită
EU REACH SVHC
Trimitere la substanţa candidată REACH (nr. CAS)
Nicio substanţă cu un procentaj masic mai mare de 0,1 %
EF3.1 Schimbările climatice
CO2e kg
9,127 kg CO2e
Produse compatibile
Expand all
Collapse all
Accesorii
VS-SI-BZ
-
Marker labels
1656660
UCT-EM (20X7)
-
Snap-in markers
0801494
UC-EM (20X7)
-
Snap-in markers
0825499
Asistență produs