EAC-RoHS
ID de înregistrare: RU D-DE.HB35.B.00387CSAus
ID de înregistrare: 13631Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
24 V | 4 A |
Sensor/actuator cable, 5-position, PUR halogen-free, black-gray RAL 7021, Plug straight M12 SPEEDCON, coding: A, with 2 LEDs, on Valve connector AD (pressure switch), with 2 LEDs, Wiring: unwired, cable length: 3 m
Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
24 V | 4 A |