Configurable safety module (basic module), 16 safe inputs, 4 safe outputs, 4 reset inputs, 4 signal outputs, 4 clock outputs, up to SIL 3, Cat. 4/PL e, plug-in push-in terminal block
Module de siguranță configurabile
La fel de simple ca un releu de protecție, la fel de flexibile ca un controler de siguranță: cu modulele noastre de siguranță configurabile, poți implementa în mod economic soluții cu doar trei funcții de siguranță. Datorită software-ului certificat TÜV, nu sunt necesare cunoștințe de programare pentru a crea logica de siguranță. Datorită structurii modulare, funcționalitatea poate fi adaptată și extinsă în mod flexibil pentru a-ți satisface cerințele.
Gateway for connecting a PSR-M base module to a higher-level controller, Modbus TCP, TBUS interface, plug-in screw terminal block, TBUS connector included
Configurable safety module (basic module), 8 safe inputs, 2 safe outputs, 2 reset inputs, 2 signal outputs, 4 clock outputs, can be extended via TBUS, up to SIL 3, Cat. 4/PL e, plug-in screw terminal block, TBUS connector not included
Safe extension module with 8 safe inputs and 2 safe outputs, 2 reset inputs, 2 signal outputs, 4 clock outputs, TBUS interface, up to SIL 3, Cat. 4/PL e, pluggable screw terminal block, TBUS connector included
Configurable safety module (base module), 8 SDI, 4 SDO, 4 reset DI, or 4 MO, 4 clock outputs, can be extended via TBUS, up to SIL 3, cat. 4/PL e, plug-in Push-in terminal block, TBUS connector not included, integrated gateway functionality, extreme conditions
Safe extension module with 4 safe relay outputs, 4 reset inputs, TBUS interface, up to SIL 3, Cat. 4/PL e, pluggable Push-in terminal block, TBUS connector included
Configurable safety module (basic module), 8 safe inputs, 4 safe outputs, 4 reset inputs or 4 signal outputs, 4 clock outputs, can be extended via TBUS, up to SIL 3, Cat. 4/PL e, plug-in Push-in terminal block, TBUS connector not included
Optional memory block for the PSRmodular system for easy storage and backup of configuration data. When using the PSR-M-B3 base module, use the memory card from item revision 1105142-1.
Safe extension module with 8 safe inputs and 4 safe outputs, 4 reset inputs or 4 signal outputs, 4 clock outputs, TBUS interface, up to SIL 3, Cat. 4/PL e, pluggable screw terminal block, TBUS connector included
Gateway for connecting a PSR-M base module to a higher-level controller, EtherCAT®, TBUS interface, plug-in Push-in terminal block, TBUS connector included
Module de extindere sigure pentru o soluție individuală de siguranță
Configurarea flexibilă a modulelor de siguranță
PSRmodular este un controler compact configurabil. Astfel, puteți monitoriza mai multe funcții de siguranță într-o singură aplicație. Cu ajutorul software-ului PSRmodular, creați simplu o logică de siguranță prin glisare și fixare (drag and drop).
Sistemul funcționează ca soluție autonomă și, la mașinile mici, poate prelua întreaga comandă a acestora. În acest sens, puteți folosi modulul de bază drept componentă unică. La o lățime totală de 67,5 mm, aveți următoarele beneficii:
- 8 semnale de intrare sigure pentru evaluarea senzorilor siguri
- Până la 4 ieșiri sigure (până la categoria 4)
- Ieșiri de comutare tactile și de semnalizare
- Multiplicarea contactelor sau amplificarea contactelor prin contactoare externe în combinație cu un sistem de monitorizare integrat
Extinderea sistemului de siguranță
În cazul în care numărul de I/O-uri este insuficient, poți echipa sistemul cu o structură modulară, cu până la 18 module de extindere sigure. Acestea sunt conectate simplu cu modulul de bază, prin conectorul de magistrală cu instalare pe șină DIN. Astfel, îți stau la dispoziție I/O-uri suplimentare pentru conectarea mai multor senzori și actuatoare.
Tehnologia de siguranță modulară poate fi integrată în rețelele existente prin intermediul unui gateway.
Combină funcționalitatea și flexibilitatea cu modulul de siguranță configurabil PSR care permite conectarea sigură a releelor de protecție simple și controlerelor programabile.
Software de configurare PSRmodular
Configurare intuitivă, fără cunoștințe de programare
Pentru configurarea sistemului de siguranță modular, utilizați software-ul de configurare gratuit PSRmodular. Utilizarea software-ului de configurare nu necesită cunoștințe de programare. Creați logica de siguranță cu elemente grafice, prin drag and drop, și puteți adapta funcțiile de siguranță în mod flexibil. Opțiunea integrată de simulare vă permite să efectuați un test de funcționare complet al logicii de siguranță instalate, fără hardware. Toate blocurile funcționale sunt deja certificate TÜV.
Utilizarea pas cu pas a software-ului
- Din diversele funcții de siguranță, selectați mai întâi blocurile necesare în Toolbox. Apoi, folosiți mouse-ul pentru a le muta în secțiunea de cablare.
- Corelați blocurile selectate cu intrările și ieșirile dorite, deplasate de asemenea în secțiunea de cablare cu ajutorul funcției drag and drop și cablate acolo virtual cu ajutorul mouse-ului.
- La final, descărcați logica de siguranță verificată în modulul de siguranță printr-un cablu USB standard.
- În cazul în care aveți întrebări cu privire la funcțiile software, vă stau la dispoziție o funcție de asistență cu descrieri ale funcțiilor și exemple de aplicații.
Diagnostic cuprinzător direct la dispozitiv
LED-urile de diagnostic indică stările tuturor intrărilor și ieșirilor modulelor de siguranță PSRmodular. Suplimentar, ieșirile de semnal indică stările de comutare, de exemplu, la instalațiile de semnalizare. Prin intermediul cuplorului de magistrală de câmp, modulul de siguranță comunică cu controlerul de nivel ierarhic superior al mașinii sau sistemului. Astfel, puteți integra în mod confortabil funcțiile de siguranță în vizualizări sau în diagnoze de la distanță. Erorile pot fi identificate și remediate mai rapid.
Avantajele tale
- Soluție de securitate economică datorită adaptabilității ridicate la nevoile individuale
- Punere în funcțiune rapidă datorită configurării simple a hardware-ului și a software-ului
- Timpi de nefuncționare a utilajelor reduși la minimum datorită diagnosticului cuprinzător și ușor de înțeles
Descoperiți PSRmodular
Siguranță în condiții extreme
PSRmodular XC (XC = eXtreme Conditions) a fost dezvoltat pentru utilizarea în siguranță în condiții de mediu extreme. Certificările suplimentare caracterizează sistemul modular de control de dimensiuni reduse pentru siguranță pentru utilizarea în industria de proces sau în mediul maritim.
Aprobări extinse
- Certificat conform TÜV, UL, CSA
- Aprobare maritimă (DNV), G3
- ATEX zona 2, tratament termic (conform EN 746, EN 298, EN 50156), UL Clasa I Div. 2