Selecţia de relee şi accesorii individuale

Relee individuale şi accesorii

Cu releele noastre individuale conectabile şi gama extinsă de accesorii, rămâneţi întotdeauna flexibili. Înlocuirea simplă şi rapidă a releelor asigură o disponibilitate ridicată a sistemului în aplicaţia dvs. De la material de marcare adecvat şi sisteme de distribuţie a potenţialului la module de timp multifuncţionale, oferim o gamă largă de accesorii pentru sistemul dvs. de relee.

Go to Product Detail Page for item 2966841
PLC-ATP BK - Separating plate
PLC-ATP BK - Separating plate
2966841

Separating plate, 2 mm thick, required at the start and end of a PLC terminal strip. Furthermore, it is used for: visual separation of groups, safe isolation of different voltages of neighboring PLC relays in acc. with DIN VDE 0106-101, isolation

Avantaje

  • Disponibilitate maximă a sistemelor datorită releului care se înlocuiește ușor
  • Economisește timp la cablare cu gama noastră cuprinzătoare de accesorii și soluții de cablare Plug-and-Play
  • Montare eficientă datorită sistemelor de distribuție a potențialului, de exemplu punțile de conectare pentru sistemul tău de relee
  • Marcare și identificare clară cu material de marcare adecvat
Releu auxiliar cu modul cu soclu

Relee auxiliare pentru operare și comutare în zone cu cerințe ridicate de siguranță

Releele auxiliare sunt ideale pentru utilizarea în sisteme de comandă și monitorizare. Acestea asigură separarea galvanică dintre circuitele auxiliare și cele de comandă. În același timp, releele auxiliare au un consum propriu redus de energie, în ciuda capacității mari de comutare. Prin urmare, acestea sunt ideale, de ex., pentru utilizarea în substații.

Releul de ancoră pentru axe acționează toate contactele în acest timp, fără comutarea intermediară a pârghiilor. Releul auxiliar debroșabil este montat rapid și sigur pe modulul cu soclu corespunzător.

Avantajele cu releele noastre auxiliare:

  • Funcționare eficientă și de lungă durată datorită capacității mari de comutare
  • Instalare cu economie de spațiu, datorită designului compact
  • Punere în funcțiune simplă datorită conectorilor preasamblați