PLC-BPT-120UC/21HC
-
Relay base
2900258
14 mm PLC basic terminal block for high continuous currents with Push-in connection, without relay or solid-state relay, for mounting on DIN rail NS 35/7,5, 1 changeover contact, input voltage 120 V AC/DC
Pentru operarea acestui produs, sunt necesare și alte produse.
Accesorii necesare
Detalii despre produs
| Utilization restriction | |
| EMC note | EMC: class A product, see manufacturer's declaration in the download area |
| Product type | Relay socket |
| Product family | PLC-INTERFACE |
| Application | High continuous currents |
| Operating mode | 100% operating factor |
| Protective circuit | Bridge rectifier |
| Nominal input voltage UN | 120 V AC/DC |
| The nominal voltage of the plug-on electromechanical relay or solid-state relay (see necessary accessories) deviates from the nominal input voltage of the base with integrated upstream circuit | |
| Protective circuit | Bridge rectifier |
| Nominal input voltage UN | 120 V AC/DC |
| The nominal voltage of the plug-on electromechanical relay or solid-state relay (see necessary accessories) deviates from the nominal input voltage of the base with integrated upstream circuit |
| Connection method | Push-in connection |
| Stripping length | 10 mm |
| Conductor cross-section rigid | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| Conductor cross-section flexible | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 0.2 mm² ... 2.5 mm² (Single ferrule) | |
| 2x 0.5 mm² ... 1 mm² (TWIN ferrule) | |
| Conductor cross-section AWG | 26 ... 14 |
| Status display | LED |
| Item dimensions | |
| Width | 14 mm |
| Height | 80 mm |
| Depth | 94 mm |
| Color | gray (RAL 7042) |
| Flammability rating according to UL 94 (Housing) | V0 (Housing) |
| Ambient conditions | |
| Ambient temperature (operation) | -40 °C ... 55 °C |
| Ambient temperature (storage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| CE | |
| Certificate | CE-compliant |
| UKCA | |
| Certificate | UKCA-compliant |
| Shipbuilding approval | |
| Certificate | TAE0000196 |
| Corrosive gas test | |
| Identification | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
| EN 60068-2-60 | |
| Shipbuilding data | |
| Temperature | D |
| Humidity | A |
| Vibration | B/C |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Electromagnetic compatibility | Conformance with EMC directive |
| Low Voltage Directive | Conformance with Low Voltage Directive |
| Standards/regulations | IEC/EN 60664-1 |
| Mounting type | DIN rail mounting |
| Assembly note | in rows with zero spacing |
| Mounting position | any |
| Număr articol | 2900258 |
| Unitate de ambalare | 10 Bucată |
| Cantitate minimă pentru comandă | 1 Bucată |
| Cod produs | DK62B1 |
| GTIN | 4046356507684 |
| Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul) | 59,8 g |
| Greutate pe bucată (fără ambalaj) | 51,27 g |
| Cod tarifar vamal | 85366990 |
| Țara de origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371603 |
| ECLASS-15.0 | 27371603 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001456 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Îndeplineşte cerinţele conform directivei RoHS | Da |
| reglementări excepţionale, dacă sunt cunoscute | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Un tabel de declarații China RoHS legat de articol poate fi găsit în zona de descărcare a articolului respectiv la „Declarația producătorului”. Nu se emite și nu este necesar niciun tabel de declarații China RoHS pentru toate articolele EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Trimitere la substanţa candidată REACH (nr. CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (nr. CAS: ) |
| Lead (nr. CAS: 7439-92-1) | |
| SCIP | 1778b797-5685-47cc-9757-6f2020eb084c |
| EF3.1 Schimbările climatice | |
| CO2e kg | 0,971 kg CO2e |
Produse compatibile
Indicație: Funcționarea produsului poate fi restricționată în cazul utilizării împreună cu unul din accesoriile prezentate mai jos.
-
FBST 500-PLC RD - Continuous plug-in bridge 2966786
-
FBST 500-PLC BU - Continuous plug-in bridge 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Continuous plug-in bridge 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Single plug-in bridge 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Single plug-in bridge 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Single plug-in bridge 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Single plug-in bridge 2967688
-
FBST 14-PLC BK - Single plug-in bridge 2967691
-
PLC-ATP BK - Divider plate 2966841
-
PLC-ESK GY - Power terminal block 2966508
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Zack marker strip 1053001
-
ZB 10 CUS - Zack marker strip 0824941
-
ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN - Zack marker strip 1053014
-
ZB10,QR:FORTL.ZAHLEN - Zack marker strip 1053027
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - Marker for terminal blocks 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - Marker for terminal blocks 1053438
-
UC-TM 10 - Marker for terminal blocks 0818069
-
UC-TM 10 CUS - Marker for terminal blocks 0824605
-
UCT-TM 10 - Marker for terminal blocks 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - Marker for terminal blocks 0829623
-
ZB 12:UNPRINTED - Zack marker strip 0812120
-
ZB 12 CUS - Zack marker strip 0824942
-
ZB 12,LGS:L1-N,PE - Zack marker strip 0812146
-
UC-TM 12 - Marker for terminal blocks 0819194
-
UC-TM 12 CUS - Marker for terminal blocks 0824613
-
UCT-TM 12 - Marker for terminal blocks 0829144
-
UCT-TM 12 CUS - Marker for terminal blocks 0829630
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN rail perforated 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN rail, unperforated 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN rail perforated 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN rail, unperforated 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN rail, unperforated 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN rail perforated 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN rail, unperforated 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN rail, unperforated 0801762
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN rail perforated 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN rail, unperforated 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN rail perforated 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN rail, unperforated 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN rail, unperforated 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN rail perforated 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN rail, unperforated 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN rail, unperforated 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN rail, unperforated 1201798
-
SZF 1-0,6X3,5 - Screwdriver 1204517