Conținuturile pe care le vizualizezi sunt personalizate pentru România. Vizualizare conținuturi pentru Statele Unite ale Americii | Selectează altă țară

PLC-RPT- 24UC/21-21AU - Relay module
2900339

PLC-INTERFACE, consisting of PLC-BPT.../21-21 basic terminal block with Push-in connection and plug-in miniature relay with multi-layer gold contact, for mounting on DIN rail NS 35/7,5, 2 changeover contacts, input voltage 24 V AC/DC

Detalii despre produs









Produse compatibile



Avantajele dumneavoastră

Slim design
Efficient connection to system cabling using V8 adapter
Safe isolation between coil and contact side
RT III sealed relay
Functional plug-in bridges
Integrated input circuit and interference suppression circuit