CSA
ID de înregistrare: 13631cULus Recognized
ID de înregistrare: E60425Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 18 A | 26 - 12 | ||
PE connection | 26 - 12 | |||
C | ||||
300 V | 18 A | 26 - 12 | ||
PE connection | 26 - 12 | |||
F | ||||
500 V | 18 A | 26 - 12 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 12 | ||
PE connection | 26 - 12 |