Replacement UV fluid, 23 ml, color: black
Imprimante LED UV
Imprimanta inovatoare cu jet de cerneală UV BLUEMARK E.CARD impresionează prin marcarea eficientă a materialelor pentru carduri din plastic și metal. Imprimanta LED UV BLUEMARK ID COLOR poate fi utilizată pentru imprimarea multicoloră CMYK a materialelor.
Magazine, for holding WMTB-AL (40X15) cable markers, compatible with BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, and BLUEMARK ID
Magazine, for holding EMP-AL (45X25) and EMLP-AL (45X25) aluminum labels, compatible with BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, and BLUEMARK ID
Magazine, for holding WMTB-AL (D30) cable markers, compatible with BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, and BLUEMARK ID
Magazine, for holding EMP-AL (49X15) and EMLP-AL (49X15) aluminum labels, compatible with BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, and BLUEMARK ID
Magazine, for holding EMP-AL (27X27) aluminum labels, compatible with BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, and BLUEMARK ID
Magazine, for holding EMP-AL (60X30) and EMLP-AL (60X30) aluminum labels, compatible with BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, and BLUEMARK ID
Magazine, for holding WMTB-AL (60X15) cable markers, compatible with BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, and BLUEMARK ID
Magazine extension, for holding a maximum of 40 sheets
Magazine, for holding WMTB-AL (29X8) cable markers, compatible with BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, and BLUEMARK ID
Avantaje
- Calitate optimă a imprimării și durabilitate datorită întăririi cu lumină UV
- Procesul de imprimare economisește timp datorită prelucrării automate a materialului
- Adecvat pentru prelucrarea volumelor mari de imprimare și utilizarea industrială continuă
- Realizare intuitivă a proiectelor de imprimare cuprinzătoare cu MARKING system Software
- Imprimarea materialelor de marcare în alb-negru și color
Produse noi
Imprimantă eficientă cu jet de cerneală UV
Marcare eficientă a materialelor pentru carduri
Imprimanta de carduri BLUEMARK E.CARD se remarcă prin eficiența sa ridicată și soluțiile de marcare rezistente. Cu un concept de cerneală modular, imprimanta cu jet de cerneală UV cu întreținere redusă permite rezultate de imprimare optime pe materiale din plastic și metal.
Caracteristici principale
- Imprimantă de carduri cu jet de cerneală UV monocrom
- Tehnologie de imprimare cu jet de cerneală termică cu întărire UV
- Marcarea cardurilor UC și UCT, a benzilor UM și a markerelor pentru metal
- Alimentare automată a materialului
- Interfețe: USB, Ethernet, Wi-Fi
Avantaje
- Economii de timp de până la 40 % datorită prelucrării automate a materialului
- Marcare optimizată pentru aplicații datorită conceptului de cerneală modular
- Rezultate de imprimare optime datorită unei combinații inovatoare de tehnologie TIJ și cerneală UV LED
- Operare simplă datorită îndrumării intuitive a utilizatorului și soluțiilor software eficiente
- Întreținere redusă prin înlocuirea simplă a întregului sistem de cerneală cu fiecare cartuș de cerneală
BLUEMARK E.CARD Imprimantă eficientă cu jet de cerneală UV
BLUEMARK E.CARD stabilește noi standarde în marcarea și identificarea industrială. Aceasta impresionează prin eficiența sa ridicată și soluțiile de marcare rezistente. Datorită combinației inovatoare de tehnologie cu jet de cerneală termică și cerneluri cu întărire LED UV, imprimanta permite rezultate de imprimare optime pe materiale din plastic și metal. Prin înlocuirea regulată a cartușelor de cerneală, inclusiv a capului de imprimare, efortul de întreținere este foarte redus. Software-ul de marcare face planificarea și monitorizarea lucrărilor de imprimare simplă și intuitivă. În plus, vei primi toate informațiile necesare despre starea dispozitivului și a imprimării prin intermediul ecranului imprimantei.
BLUEMARK ID COLOR Imprimantă LED UV flexibilă
Imprimanta LED UV BLUEMARK ID COLOR marchează materialele de marcare prin imprimarea monocromă și multicoloră CYMK. Imprimanta versatilă imprimă rapid și simplu pe materiale în format de card și coală, precum și pe marcaje de aluminiu. Datorită tehnologiei LED UV foarte rezistente, materialele sunt rezistente imediat împotriva zgârieturilor și ștergerii și, prin urmare, pot fi utilizate imediat. Operarea este intuitivă și economisește timp datorită software-ului de marcare integrat sau prin introducerea directă a datelor prin ecranul color tactil al imprimantei.