Imprimante cu transfer termic

Imprimante cu transfer termic

Cu imprimantele noastre cu transfer termic efectuezi comenzi de marcare cu volum mare, în mod deosebit de economic. Diferitele imprimante pentru materiale în format de card sau rolă procesează o gamă largă de materiale. Acest lucru îți oferă un sistem de marcare complet, perfect adaptat aplicației tale și susținut în mod optim de software-ul de marcare PROJECT complete.

Go to Product Detail Page for item 0800687
THERMOMARK-RIBBON 110/50 - Ink ribbon
THERMOMARK-RIBBON 110/50 - Ink ribbon
0800687

Ink ribbon, for roll printers for printing product groups TML..., TMT..., WML..., WML HF..., WML-FLAG..., WMT..., WMTB...., EML..., EMLC ..., EML-ESD..., EMLF ..., EML-HA ..., EML-LPR(D) ..., EML-LT ..., EMLP..., EML-RM..., EML-RS ..., EMLS..., EMT..., PML-GHS..., PML-T..., PML-P..., PML-W..., PMM..., length: 50 m, roll length: 50 m, width: 110 mm, color: black

Avantajele dumneavoastră

  • Fiabilitate datorită procesului de imprimare consacrat, precum și datorită disponibilității superioare
  • Ușor de utilizat, datorită funcționării care nu necesită lucrări de întreținere
  • Calitate înaltă datorită fonturilor clare, codurilor de bare și înălțimii caracterelor de 1,6 mm
  • Dispozitive compacte și robuste
Imprimare și aplicare într-un singur pas
THERMOMARK E SERIES

THERMOMARK E SERIES asigură mai multă eficiență în producția de tablouri de distribuție: sistemul modular de imprimante cu role de transfer termic și aplicatoare imprimă marcaje și le atașează automat pe cabluri și conductori. Combinația acestor pași de proces creează o economie de timp de aproximativ 60 %.

Aflați mai multe
Sistemul modular THERMOMARK E SERIES
THERMOMARK PRIME 2.0

Imprimantă pentru carduri THERMOMARK PRIME 2.0

Imprimantă mobilă cu transfer termic THERMOMARK PRIME 2.0

Imprimanta mobilă cu transfer termic THERMOMARK PRIME 2.0 este o combinație unică de tehnologie de imprimare consacrată și eficientă, software de marcare integrat și o alimentare cu energie durabilă și independentă de rețea. Ecranul tactil, riboanele cu cerneală încapsulate și un acumulator care poate fi înlocuit facilitează utilizarea imprimantei direct la fața locului. O gamă vastă de materiale, cu peste 600 de materiale pentru carduri, îți oferă soluții versatile pentru diverse operațiuni de marcare. Recunoașterea automată a riboanelor cu cerneală, a magaziilor și a materialelor asigură evitarea unor inscripționări greșite.

Imprimanta pentru carduri THERMOMARK CARD 2.0 cu material adecvat

Imprimanta pentru carduri THERMOMARK CARD 2.0 cu material adecvat

THERMOMARK CARD 2.0 pentru formate de carduri

THERMOMARK CARD 2.0 este soluția eficientă pentru imprimarea etichetelor din plastic în format de card sau coală. Gama de materiale include numeroase soluții de marcare pentru marcarea blocurilor terminale modulare, a conductorilor și a cablurilor, precum și a dispozitivelor și a sistemelor. Utilizarea și instalarea imprimantei compacte cu transfer termic se realizează fără efort. Prin intermediul software-ului MARKING system sau al aplicației MARKING system App poți să controlezi THERMOMARK CARD 2.0 direct și să realizezi comenzile. Tehnologia consacrată a imprimării cu transfer termic îți oferă o eficiență ridicată și o utilizare care necesită foarte puține lucrări de întreținere.

Imprimantă cu transfer termic THERMOMARK ROLL 2.0 cu material adecvat

Imprimantă pentru etichete tip rolă THERMOMARK ROLL 2.0 cu material adecvat

THERMOMARK ROLL 2.0 pentru formate de rolă și continue

THERMOMARK ROLL 2.0 imprimă etichete, precum și tuburi contractabile și de marcare în format de rolă și în format continuu. Gama de materiale include numeroase soluții de marcare pentru marcarea blocurilor terminale modulare, a conductorilor și a cablurilor, precum și a dispozitivelor și a sistemelor. Imprimanta cu transfer termic oferă o marcare calitativă în condiții de prelucrare rapidă. Tehnologia consacrată de imprimare cu transfer termic facilitează o utilizare care necesită foarte puține lucrări de întreținere. Poți opera imprimanta în mod intuitiv cu software-ul MARKING system sau cu aplicația MARKING system App. Datorită operării facile prin ecranul tactil integrat, manevrarea imprimantei este deosebit de simplă.

Imprimantă cu transfer termic THERMOMARK E.300 (D)/E.600 (D)

Imprimantă pentru etichete tip rolă THERMOMARK E.300 (D)/E.600 (D)

THERMOMARK E.300 (D)/E.600 (D) pentru prelucrarea cantităților mari de material

Profită de flexibilitatea THERMOMARK E.300 (D)/ E.600 (D) și utilizează imprimanta pentru marcarea tuturor materialelor în format rolă pentru etichetarea profesională și permanentă a blocurilor terminale modulare, a conductorilor și a cablurilor, a dispozitivelor și a instalațiilor. În plus față de formatele de etichete și plăcuțe pre-perforate, imprimanta prelucrează, de asemenea, tuburi contractabile și de marcare, precum și material de etichete în format continuu. Pentru acest lucru, tot ce trebuie să faci este să utilizezi imprimanta în combinație cu THERMOMARK E.CUTTER sau E.CUTTER/P pentru tăierea sau perforarea confortabilă a materialelor într-un format continuu. Pentru procese de marcare cu eficiență maximă, combină imprimanta cu transfer termic cu un aplicator THERMOMARK E SERIES.

Imprimantă cu transfer termic THERMOMARK E.300 DOUBLE

Imprimantă pentru etichete tip rolă THERMOMARK E.300 DOUBLE

THERMOMARK E.300 DOUBLE pentru marcarea pe o singură față și pe ambele fețe

Cu imprimanta flexibilă cu transfer termic THERMOMARK E.300 DOUBLE, poți realiza marcaje pe materiale de marcare în format rolă pe o singură față și pe ambele fețe. Utilizează E.CUTTER sau E.CUTTER/P pentru tăierea sau perforarea materialelor într-un format continuu. Pentru o marcare și mai eficientă, combină imprimanta standard cu THERMOMARK E.SLEEVE pentru marcarea și aplicarea tuburilor contractabile și de marcare într-o singură etapă de lucru automată. Marcarea pe ambele fețe face ca marcajele conductorilor și ale cablurilor să fie mult mai ușor de citit.