Chisel, for engraving spindle CMS-GRAVUR KGS 1, hard metal, cutting width: 0.75 mm
Plotter și sisteme de gravare
Plotterul nostru etichetează materiale de marcare de înaltă calitate pentru marcaje durabile. Prin simpla înlocuire a capului standard al plotterului cu unitatea de gravare, poți transforma plotterul într-un sistem de gravare. Marcajele create în acest mod sunt foarte rezistente, chiar și în condiții extreme.
Adapter
Chisel, for engraving spindle CMS-GRAVUR KGS 1, hard metal, cutting width: 1.5 mm
Engraving tool, with a point angle of 15°, point diameter: 0.7 mm
Vacuum clamping plate, incl. rubber pad, clamping surface: 500 x 500 x 28 mm, color: Silver colored
Chisel, for engraving spindle CMS-GRAVUR KGS 1, hard metal, cutting width: 1.0 mm
Suction unit for ENGRAVING UNIT and P1 ENGRAVING UNIT engraving systems
Plastic magazine for CMS-P1 plotter. To accept 2 Murrplastik sheets KS 4/12, 4/18, 4/23, 4/30
Covering hood
Assortment of milling cutters, consisting of CMS-GTM 0,4 to CMS-GTM 3,0, two of each
Avantajele dumneavoastră
- Controlul simplu al plotterului, datorită software-ului de marcare PROJECT complete
- Punere în funcțiune rapidă datorită interfeței USB și Centronics
- Doar patru taste pentru utilizare facilă
Plotter cu unitate de gravare
Plotterul cu unitate de gravare este sistemul de marcare pentru utilizarea în atelier.
Cu acest sistem, gravați metale și materiale plastice speciale cu strat dublu. Pentru realizarea unor grosimi diferite de gravare, beneficiați de ace de gravură cu diametrul de la 0,2 până la 1,0 mm.
Puteți folosi plăcile gravate, de exemplu, pentru marcarea cablurilor care sunt îngropate în pământ.
Realizați marcaje rezistente pentru medii agresive.