Pressure roller for all E-WM... and E-WMS... materials (for material width of up to 30 mm/1.18")
Marcare automatizată
THERMOMARK E SERIES asigură mai multă eficiență în producția de tablouri electrice: sistemul modular de imprimante cu transfer termic pentru etichete tip rolă și aplicatoare imprimă marcaje și le atașează automat pe cabluri și conductori. THERMOMARK E.VARIO inscripționează, de asemenea, elemente de marcare pentru blocuri terminale într-un format continuu și le adaptează individual la pasul adecvat. Combinația acestor pași de proces creează o economie de timp de aproximativ 60 %.
Ink ribbon, For the E-WML... product group in combination with the THERMOMARK E.WRAP applicator, length: 300 m, roll length: 300 m, width: 64 mm, color: black
Applicator for the efficient printing and application of movable E-WM... markers on wires and cables in a single automated process step
Transport case for the E.SLEEVE, E.VARIO, E.WIRE, and E.WRAP applicators of the THERMOMARK E SERIES and their accessories.
Dispensing edge for processing all E-WML... materials when using the THERMOMARK E.WRAP
Pressure roller for all E-WML... materials (material width of up to 60 mm/2.36")
Ink ribbon, for the E-WM... product group in combination with the THERMOMARK E.WIRE applicator, length: 300 m, roll length: 300 m, width: 30 mm, color: black
Original packaging incl. inlay for safe transportation of the THERMOMARK E.WRAP
Original packaging incl. inlay for safe transportation of the THERMOMARK E.WIRE
Original packaging incl. inlay for safe transportation of the THERMOMARK E.SLEEVE
Avantajele dumneavoastră
- Eficiență maximă: economie de timp de aproximativ 60 % datorită imprimării și aplicării într-un singur pas de proces
- Reacționați flexibil cu un sistem modular format dintr-o imprimantă cu transfer termic standard și patru aplicatoare pentru diverse soluții de etichetare
- Procese de lucru digitale complete: control și prelucrare automată a datelor din sisteme CAE
- Manevrare simplă și menținerea nivelului ridicat de calitate datorită procesului automatizat
Sistemul de imprimare modular THERMOMARK E SERIES
Imprimantă cu transfer termic THERMOMARK E.300 (D) / E.600 (D) Imprimantă cu role pentru toate materialele
Profitați de flexibilitatea imprimantelor cu role: utilizați dispozitivele ca imprimante standard pentru toate materialele cu role. Combinați-le cu E.CUTTER(/P) pentru tăierea sau perforarea materialelor într-un format continuu. Conectați imprimantele la unul dintre aplicatoarele din THERMOMARK E SERIES pentru sisteme eficiente de imprimare și aplicare.
- Compatibil cu toate aplicatoarele din THERMOMARK E SERIES
- Potrivit pentru toate materialele cu role din portofoliul de produse MARKING system
- Prelucrare ușoară a tuturor materialelor într-un format continuu prin utilizarea E.CUTTER și E.CUTTER/P
- Ecran tactil multicolor cu cristale lichide de 4,3 inchi: videoclipuri de depanare, mesaje în timp real
- 300 și 600 dpi pentru toate cerințele industriale
- Design industrial robust pentru volume mari de imprimare
Marcarea cablurilor cu THERMOMARK E.WIRE
THERMOMARK E.WIRE Imprimați și aplicați automat marcări ale cablurilor
Aplicatorul THERMOMARK E.WIRE realizează elemente de marcare a cablului care pot fi deplasate radial si axial. Grație îmbinării sudate, elementul de marcare nu poate fi pierdut. Formatul continuu acoperă toate diametrele între 1,8 și 5,6 mm cu un singur material care este disponibil în diferite lățimi.
- Economie de timp de până la 70 % în comparație cu procesele de marcare și aplicare manuale cu etichete pentru tub contractabil sau de înfășurare
- Un singur material pentru toate domeniile de diametre: Utilizarea unui material continuu în diferite lățimi
- Operare simplă: Măsurarea automată a diametrului corpului cilindric
- Flexibilitate maximă: Marcare care poate fi deplasată radial și axial
- Grație îmbinării sudate, marcarea nu poate fi pierdută
- Pentru corpuri cilindrice, fire simple, cabluri și mănunchiuri de cabluri
Imprimați și aplicați automat pe tuburile contractabile cu THERMOMARK E.SLEEVE
THERMOMARK E.SLEEVE Imprimați și aplicați automat tubul contractabil
Aplicatorul THERMOMARK E.SLEEVE prelucrează tubul contractabil într-un format continuu și îl taie individual la lungimea dorită. În plus, aplicatorul deschide elementele de marcare individuale ale tubului contractabil pentru glisarea ușoară pe corpurile cilindrice.
- Economie de timp de până la 75 % în comparație cu procesele de marcare și aplicare manuale cu tub contractabil
- Eficiență din punct de vedere al costurilor prin utilizarea tuburilor contractabile într-un format continuu
- Operare simplă: detectarea automată a obiectelor prin barierele fotoelectrice și intrarea optimizată a cablului
- Manevrare eficientă: fără efort de echipare datorită adaptării automate la diametrul respectiv al corpului cilindric
- Pentru corpuri cilindrice, conductori și cabluri
Imprimați și aplicați automat etichete de înfășurare cu THERMOMARK E.WRAP
THERMOMARK E.WRAP Imprimați și aplicați automat etichete de înfășurare
Aplicatorul THERMOMARK E.WRAP aplică automat etichete de înfășurare pe corpurile cilindrice - cu menținerea nivelului ridicat de calitate. Un laminat de protecție acoperă suprafața imprimată pentru un marcaj deosebit de rezistent.
- Economie de timp de până la 60 % în comparație cu procesele de imprimare și aplicare manuale cu etichete de înfășurare cu autolaminare
- Menținerea nivelului ridicat de calitate a aplicării: influență pozitivă asupra rezistenței și durabilității marcajului
- Operare simplă: Poziționarea elementului de marcare poate fi definită prin orientarea acestuia la scara de măsurare
- Pentru aplicații interioare și exterioare: rezistență mare datorită laminatului de protecție
- Pentru corpuri cilindrice, conductori și cabluri
Imprimarea și adaptarea elementelor de marcare pentru blocuri terminale într-un format continuu cu THERMOMARK E.VARIO
THERMOMARK E.VARIO Imprimarea și adaptarea elementelor de marcare pentru blocuri terminale într-un format continuu
Aplicatorul THERMOMARK E.VARIO inscripționează șiruri de blocuri terminale întregi cu doar două materiale într-un format continuu pentru caneluri de marcare înalte și plate. Datorită formatului continuu, pot fi realizate toate lățimile între 3,5 și 1.000 mm - indiferent de numărul de pași diferiți.
- Economie de timp de până la 70 % atunci când marcați în pași diferiți
- Doar două materiale: marcarea întregului șir de blocuri terminale
- Geometrie inovatoare: fixarea perfectă a materialului în canelura de marcare, precum și fixarea și separarea ușoară a elementelor de marcare individuale
- Marcare simplă și eficientă a șirurilor de blocuri terminale: atribuirea automată a decupajelor prin perforare pe baza datelor din software-ul de proiectare