VDE Zeichengenehmigung
ID de înregistrare: 40042909Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
1000 V | 76 A | 0.75 - 16 |
cULus Recognized
ID de înregistrare: E60425-20061129Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 66 A | 20 - 4 | ||
C | ||||
600 V | 66 A | 20 - 4 |