UL Recognized
ID de înregistrare: E118976-20130619Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
150 V | 5 A | 26 - 18 |
cULus Recognized
ID de înregistrare: E60425-20030527Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
150 V | 5 A | 26 - 20 |
VDE Zeichengenehmigung
ID de înregistrare: 40048725Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
160 V | 6 A | 0.14 - 0.5 |