UL Recognized
ID de înregistrare: E60425-20210507Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
F | ||||
1000 V | 38 A | 22 - 8 |
cULus Recognized
ID de înregistrare: E60425-20210507Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 38 A | 22 - 8 | ||
C | ||||
600 V | 38 A | 22 - 8 |
VDE Zeichengenehmigung
ID de înregistrare: 40054188Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
1000 V | 41 A | 0.2 - 6 |