Test plug, With twist grip, nom. voltage: 400 V, nominal current: 20 A, number of positions: 5, Rated cross section: 2.5 mm2, color: gray
Sisteme de testare cu fișe pentru tehnologia de protecție și control
FAME este sistemul inovator și modular de testare cu fișe pentru sarcinile de măsurare și testare din domeniul tehnologiei de protecție pentru sisteme de medie și înaltă tensiune. Sistemele de testare cu fișe combină operațiunile complexe de comutare pentru verificarea funcțiilor de la transformatoarele de curent și de tensiune, precum și a contactelor de declanșare și de semnalizare. Efectuează procesele de verificare manuală în mod automat, sigur și cu economie de timp.
Blind plug, number of positions: 7, color: orange
Test plug, With twist grip, number of positions: 25, color: gray
Blind plug, VDE coded type D19, pitch: 8.2 mm, width: 187.5 mm, height: 81 mm, number of positions: 19, color: gray, mounting type: Insertion in base strip
Test terminal strip, VDE coded type F19, nom. voltage: 400 V, number of connections: 38, number of positions: 19, connection method: Push-in connection, Rated cross section: 6 mm2, 1 level, cross section: 0.5 mm2 - 10 mm2, mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gray
Test plug, A detailed circuit diagram can be found under Miscellaneous Downloads, VDE coded type G19, nom. voltage: 400 V, nominal current: 24 A, Rated cross section: 2.5 mm2, color: gray
Test terminal strip, nom. voltage: 400 V, number of connections: 30, number of positions: 15, connection method: Push-in connection, Rated cross section: 6 mm2, 1 level, cross section: 0.5 mm2 - 10 mm2, mounting type: NS 35/7,5, NS 35/7,5, color: gray
Test terminal strip, nom. voltage: 400 V, number of connections: 10, number of positions: 5, connection method: Push-in connection, Rated cross section: 6 mm2, 1 level, cross section: 0.5 mm2 - 10 mm2, mounting type: NS 35/7,5, NS 35/7,5, color: gray
Power plug, nom. voltage: 400 V, nominal current: 24 A, number of positions: 10, Rated cross section: 6 mm2, color: gray
Test terminal strip, VDE coded type G19, nom. voltage: 400 V, number of connections: 38, number of positions: 19, connection method: Push-in connection, Rated cross section: 6 mm2, 1 level, cross section: 0.5 mm2 - 10 mm2, mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gray
Configurator FAME
Configurator pentru sistemele modulare de testare cu fișe FAME
Configurează-ți sistemele individuale de testare cu fișe FAME pentru verificarea rapidă și simplă a funcției transformatoarelor de curent și de tensiune, precum și a contactelor de declanșare și de semnalizare.
Avantaje
- Simplu și cu economie de timp, prin gruparea funcțională a operațiunilor de comutare
- Siguranță maximă datorită scurtcircuitării automate în avans la convertor
- Economic, grație design-ului modular adaptat în funcție de necesități și utilizării accesoriilor standardizate
- Economie de spațiu prin regletele compacte de conectori de testare și prizele de testare dispuse decalat
- Flexibilitate datorită posibilității de a alege între montarea pe perete și montarea pe șină DIN la utilizarea accesoriilor standardizate de sistem CLIPLINE complete
- Siguranță pentru utilizator, grație protecției la atingere integrate
- Claritate datorită posibilităților de inscripționare pe suprafețe mari și stărilor de comutare ușor de recunoscut
Sisteme de testare cu fișe FAME Soluția corectă pentru fiecare aplicație
Din ce în ce mai multe sisteme de distribuție și interfețe trebuie verificate regulat. Pentru a efectua această testare suplimentară fără timp și costuri adiționale, există acum sistemele de testare cu fișe FAME. Sistemele de testare cu fișe combină în mod funcțional secvențe complexe de operațiuni de comutare.
Privire de ansamblu asupra sistemelor de testare cu fișe FAME
Privire de ansamblu asupra sistemelor de testare cu fișe FAME
Sistem de testare cu fișe FAME 1
FAME 1 combină operațiunile complexe de comutare pentru verificarea funcției transformatoarelor de curent și de tensiune, precum și a contactelor de declanșare și de semnalizare în blocuri individuale, compacte și cu economie de spațiu. Sistemul funcționează după principiul contactului normal deschis. Prin urmare, în modul normal de funcționare este necesară o fișă de alimentare. Funcția automată de scurtcircuitare a transformatorului este asigurată cu punțile de conectare din regleta de conectori de testare. Pe partea interioară a tabloului de distribuție, sistemul este echipat cu conexiuni cu șurub sau cu conexiuni de tip push-in. Pentru montare, regleta de conectori de testare se înșurubează pur și simplu într-un decupaj de panou. La alegere, sistemul este disponibil cu o fișă standard sau cu o fișă compactă. Variantele cu un contact auxiliar (AUX) sunt disponibile pentru detectarea suplimentară a stării.
Sistem de testare cu fișe FAME 2
FAME 2, sistemul de testare cu fișe fără fișă de alimentare, cuprinde operațiunile complexe de comutare pentru verificarea funcției transformatoarelor de curent și de tensiune, precum și a contactelor de declanșare și de semnalizare, într-un singur bloc compact și cu economie de spațiu. În acest scop, punctele de comutare pot fi configurate în prealabil prin lungimile limbilor de contact din interiorul fișei. Sistemul funcționează după principiul contactului normal închis. Funcția automată de scurtcircuitare a transformatorului este asigurată cu punțile de conectare din fișa de testare. La fel ca și FAME 1, sistemul este disponibil ca variantă cu șurub și de tip push-in. Pentru montare, sistemul poate fi fixat într-un decupaj de panou sau, grație regletelor speciale de conectori de testare, pe șina DIN. La alegere, FAME 2 este disponibil cu o fișă standard sau cu o fișă cu mâner rotativ cu poziții definite de blocare. Variantele cu un contact auxiliar (AUX) sunt disponibile pentru detectarea suplimentară a stării.
Sistem de testare cu fișe FAME 3
FAME 3, sistemul de testare cu fișe fără fișă de alimentare, cuprinde operațiunile complexe de comutare pentru verificarea funcției transformatoarelor de curent și de tensiune, precum și a contactelor de declanșare și de semnalizare, într-un singur bloc compact și cu economie de spațiu. Sistemul funcționează după principiul contactului normal închis. Funcția automată de scurtcircuitare a transformatorului este asigurată cu punțile de conectare din regleta de conectori de testare. FAME 3 are o conexiune cu papuc de cablu cu inel pe partea interioară a tabloului de distribuție. Pentru montare, sistemul poate fi fixat într-un decupaj de panou. La alegere, sistemul este disponibil cu o fișă standard, cu o fișă compactă sau cu o fișă cu mâner rotativ cu poziții definite de blocare. Variantele cu un contact auxiliar (AUX) sunt disponibile pentru detectarea suplimentară a stării.
Sistem de testare cu fișe FAME 3 RACK
FAME 3 RACK, sistemul de testare cu fișe fără fișă de alimentare, cuprinde operațiunile complexe de comutare pentru verificarea funcției transformatoarelor de curent și de tensiune, precum și a contactelor de declanșare și de semnalizare, într-un singur bloc compact și cu economie de spațiu. În acest scop, punctele de comutare pot fi definite în prealabil în regleta modulară de conectori de testare. Sistemul funcționează după principiul contactului normal închis. Nu este necesară o fișă de alimentare. FAME 3 RACK are o conexiune cu papuc de cablu cu inel și șuruburi prizoniere pe partea interioară a tabloului de distribuție. Pentru montare, sistemul poate fi fixat într-un decupaj de panou sau într-un rack de 19”. Datorită modularității sistemului FAME 3 Rack, regletele de conectori de testare pot fi reprezentate în două până la patru unități de înălțime cu numere diferite de poziții. Sistemul este disponibil cu o fișă cu mâner rotativ cu poziții definite de blocare. Variantele cu un contact auxiliar (AUX) sunt disponibile pentru detectarea suplimentară a stării.
Sistem de testare cu fișe FAME 3 SL
Sistem de testare cu fișe FAME 3 SL
FAME 3 SL este o variantă compactă a sistemului FAME 3. Pentru a realiza acest lucru, FAME 3 SL combină operațiunile complexe de comutare pentru verificarea funcției transformatoarelor de curent și de tensiune, precum și a contactelor de declanșare și de semnalizare în blocuri individuale, colorate diferit și cu economie de spațiu. Modul de funcționare al sistemelor este în mare parte identic. În rest, acestea diferă doar în ceea ce privește montarea regletei de conectori de testare și manevrarea fișei de testare.
Broșura de produse Sisteme de testare cu fișe
Descărcări
Dorești să primești materiale tipărite despre sistemele noastre de testare cu fișe? Mai jos vei găsi broșura de produse pentru sistemele de testare cu fișe. Aici vei găsi o privire de ansamblu asupra diverselor sisteme de testare cu fișe, precum și o selecție de blocuri terminale cu deconectare pentru traductoare de măsură.