Blind plug, number of positions: 24, color: gray
Sisteme de testare cu fișe pentru tehnologia de protecție și control
FAME este sistemul inovator și modular de testare cu fișe pentru sarcinile de măsurare și testare din domeniul tehnologiei de protecție pentru sisteme de medie și înaltă tensiune. Sistemele de testare cu fișe combină operațiunile complexe de comutare pentru verificarea funcțiilor de la transformatoarele de curent și de tensiune, precum și a contactelor de declanșare și de semnalizare. Efectuează procesele de verificare manuală în mod automat, sigur și cu economie de timp.
Cover profile, depth: 32 mm, width: 74.1 mm, height: 48.7 mm, color: transparent
Plug-in test socket, VDE coded type B19, nom. voltage: 400 V, number of connections: 38, number of positions: 19, connection method: Screw connection, Rated cross section: 6 mm2, 1 level, cross section: 0.2 mm2 - 10 mm2, mounting type: Panel mounting, color: gray
Blind plug, VDE coded type C19, pitch: 8.2 mm, width: 187.5 mm, height: 81 mm, number of positions: 19, color: gray, mounting type: Insertion in base strip
Plug-in test socket, nom. voltage: 400 V, number of connections: 8, number of positions: 4, connection method: Push-in connection, Rated cross section: 6 mm2, 1 level, cross section: 0.5 mm2 - 10 mm2, mounting type: Panel mounting, color: gray
Blind plug, VDE coded type B14, pitch: 8.2 mm, width: 146.7 mm, height: 81 mm, number of positions: 14, color: gray, mounting type: Insertion in base strip
Plug-in test socket, VDE coded type B14, nom. voltage: 400 V, number of connections: 28, number of positions: 14, connection method: Screw connection, Rated cross section: 6 mm2, 1 level, cross section: 0.2 mm2 - 10 mm2, mounting type: Panel mounting, color: gray
Blind plug, number of positions: 7, color: gray
Plug-in test socket, nom. voltage: 500 V, nominal current: 11.5 A, number of positions: 8, connection method: Push-in connection, cross section: 0.2 mm2 - 4 mm2, mounting type: Panel mounting, color: gray
Plug-in test socket, VDE coded type A14, nom. voltage: 400 V, number of connections: 28, number of positions: 14, connection method: Push-in connection, Rated cross section: 6 mm2, 1 level, cross section: 0.5 mm2 - 10 mm2, mounting type: Panel mounting, color: gray
Configurator FAME
Configurator pentru sistemele modulare de testare cu fișe FAME
Configurează-ți sistemele individuale de testare cu fișe FAME pentru verificarea rapidă și simplă a funcției transformatoarelor de curent și de tensiune, precum și a contactelor de declanșare și de semnalizare.
Produse noi
FAME LPIT
Sistem de testare cu fișe pentru senzori cu semnal mic
FAME LPIT permite testarea senzorilor cu semnal mic în sistemele de distribuție de înaltă tensiune (HV) și medie tensiune (MV). Regleta de conectori de testare oferă acces complet la toate cele opt contacte de semnalizare ale interfeței dispozitivului de protecție RJ45, permițând măsurarea calității energiei, pe lângă curent, tensiune și frecvență.
Caracteristici principale
- Fișa de testare MV/HV: Injecție de semnal separată pe partea secundară prin RJ45
- Posibilitate de testare în conformitate cu IEC 61869-10
- Regleta de conectori de testare MV: intrări separate pentru senzori U/I
- Conexiune conductor: RJ45
- Regleta de conectori de testare HV: conexiuni senzor U/I cablate
- Conexiune conductor: rigid/flexibil: 0,2 mm² ... 4 mm²
Avantaje
- Acces complet la toate cele opt semnale ale senzorului (bazat pe RJ45)
- Fără cablare suplimentară a ecranării, datorită carcasei metalice turnate sub presiune, cu contact separat pentru ecranare
- Nu este necesar timp de cablare specific testului
- Crearea rapidă și repetabilă a scenariilor de testare pentru testarea mai multor cabluri
- Nivel ridicat de siguranță, deoarece ușile tabloului rămân închise pe durata testării releelor
Sisteme de testare cu fișe FAME Procese complexe de testare. Simplu de conectat.
FAME transformă procedurile complexe de testare într-un proces de conectare standardizat și sigur. Blocul de testare fix este conectat la circuitele de curent, tensiune și semnal relevante ale instalației. Prin conectarea fișei de testare, stările de comutație necesare pentru testare sunt stabilite automat și în ordinea corectă. Astfel, dispozitivele de testare pot fi conectate rapid, în condiții de siguranță și în mod reproductibil, fără a fi necesară intervenția asupra cablajului existent al instalației. Acest lucru reduce efortul de verificare, sporește siguranța în exploatare și minimizează riscul de utilizare incorectă.
FAME LPIT Sistem de testare cu fișe pentru senzori de semnal mic
FAME LPIT a fost conceput special pentru testarea transformatoarelor de măsură moderne cu consum redus de energie (LPIT) din instalațiile de comutație de medie și înaltă tensiune. Sistemul permite accesul sigur la toate semnalele relevante ale senzorilor, fără a fi necesară intervenția asupra cablajului instalației. Astfel, FAME LPIT susține tranziția către rețele electrice digitalizate și sisteme inteligente de protecție.
Caracteristici particulare
- Conceput special pentru senzorii LPIT și tehnologia digitală de protecție
- Acces la toate contactele de semnalizare RJ45 ale interfeței dispozitivului de protecție
- Carcasă metalică robustă, ecranată electromagnetic
- Ideal pentru aplicații de medie și înaltă tensiune
- Susține analiza datelor privind rețeaua și calitatea rețelei
FAME 3 RACK Flexibilitate maximă pentru tablouri electrice de 19"
FAME 3 RACK a fost conceput pentru utilizarea în sisteme de distribuție de 19" și oferă o densitate de montare deosebit de ridicată, asigurând în același timp o cablare ușoară. Designul modular permite realizarea unor sarcini complexe de testare folosind o singură fișă de testare pentru diverse aplicații.
Caracteristici particulare
- Conceput special pentru montarea în rackuri de 19"
- Până la 25 de poli per bloc de testare
- Secvență de comutare configurabilă direct în blocul de testare
- Fișă de testare cu mâner rotativ și poziții de blocare definite
- Este disponibil un contact de stare opțional pentru monitorizarea de la distanță
- Variante cu alimentare unilaterală și bilaterală a conductorilor
FAME 3 SL Soluția compactă pentru operațiuni de testare standardizate
FAME 3 SL oferă avantajele gamei FAME 3 într-un design extrem de compact. Sistemul de testare cu fișe compact este ideal pentru aplicații cu cerințe de testare bine definite, în care se pune accentul pe un număr redus de poli și un spațiu ocupat minim.
Caracteristici particulare
- Design deosebit de compact
- Disponibil cu 4 sau 6 poli
- Nu este necesară o fișă de alimentare
- Conector compact cu sistem de blocare pentru o utilizare în condiții de siguranță
- Ideal pentru spații de montare limitate
FAME 3 Standardul versatil pentru testările protecției
FAME 3 este soluția universală pentru operațiunile de testare și întreținere în instalațiile de comutație de medie și înaltă tensiune. Sistemul combină o flexibilitate ridicată cu o operare intuitivă și este adecvat pentru o gamă largă de aplicații cu transformatoare de curent și de tensiune.
Caracteristici particulare
- Sistem de testare cu fișe universal pentru testarea releelor de protecție
- Structură modulară cu 4 până la 20 de poli
- Scurtcircuit automat al transformatorului în blocul de testare
- Sunt disponibile fișa cu mâner rotativ sau compacte
- Configurabil online pentru aplicații personalizate
FAME 2 Flexibilitate maximă datorită fișei de testare configurabile
FAME 2 se remarcă prin logica sa unică de comutare. Secvența completă de testare este reprezentată printr-o fișă de testare configurabilă individual. Astfel, se pot realiza secvențe complexe de comutație folosind un singur bloc de testare.
Caracteristici particulare
- Secvența de comutare este definită prin fișa de testare
- Contact decalat în timp datorită lungimilor diferite de contact
- Se pot realiza până la 25 de poli
- Se poate monta pe ușa tabloului electric sau pe șina DIN
- Este deosebit de potrivit pentru circuite de testare personalizate
FAME 1 Cu fișă de alimentare
FAME 1 este sistemul original de testare cu fișe FAME și se deosebește fundamental de toate celelalte variante prin principiul său de contact normal deschis. În regim normal de funcționare se utilizează o fișă de alimentare, ceea ce face sistemul deosebit de potrivit pentru conceptele tradiționale de testare a protecției.
Caracteristici particulare
- Singurul sistem FAME cu fișă de alimentare
- Principiul contactului normal deschis (N/O) în locul principiului contactului normal închis
- Scurtcircuit automat al transformatorului în blocul de testare
- Sunt disponibile fișe compacte și standard
- Soluție verificată pentru aplicații clasice de protecție
Broșura de produse Sisteme de testare cu fișe
Descărcări
Dorești să primești materiale tipărite despre sistemele noastre de testare cu fișe? Mai jos vei găsi broșura de produse pentru sistemele de testare cu fișe. Aici vei găsi o privire de ansamblu asupra diverselor sisteme de testare cu fișe, precum și o selecție de blocuri terminale cu deconectare pentru traductoare de măsură.