FBP-3F/24 - Blind plug
FBP-3F/24
-
Blind plug
1029272
Blind plug, number of positions: 24, color: gray
Detalii despre produs
Expand all
Collapse all
Date tehnice
Product properties
Product type
Blind plug
Product family
FAME 3 RACK
Number of positions
24
Material specifications
Color
gray (RAL 7042)
Flammability rating according to UL 94
V0
Insulating material
PC
Date comerciale
Număr articol
1029272
Unitate de ambalare
1 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă
1 Bucată
Cod produs
BE6114
GTIN
4055626531281
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul)
182,3 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj)
182,3 g
Cod tarifar vamal
85389099
Țara de origine
PL
Clasificări
ECLASS
ECLASS-13.0
27250304
ECLASS-15.0
27250304
ETIM
ETIM 10.0
EC002555
UNSPSC
UNSPSC 21.0
20122000
Aprobări
CSA
ID de înregistrare: 13631
cUL Recognized
ID de înregistrare: FILE E 60425
UL Recognized
ID de înregistrare: FILE E 60425
Environmental product compliance
EU RoHS
Îndeplineşte cerinţele conform directivei RoHS
Da
reglementări excepţionale, dacă sunt cunoscute
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Un tabel de declarații China RoHS legat de articol poate fi găsit în zona de descărcare a articolului respectiv la „Declarația producătorului”. Nu se emite și nu este necesar niciun tabel de declarații China RoHS pentru toate articolele EFUP-E.
EU REACH SVHC
Trimitere la substanţa candidată REACH (nr. CAS)
Lead
(nr. CAS: 7439-92-1)
SCIP
aed1e5ca-452b-419b-9a7d-132b9ab1414d
EF3.1 Schimbările climatice
CO2e kg
1,506 kg CO2e
Produse compatibile
Expand all
Collapse all
Accesorii
BTFE 6-3/24
-
Plug-in test socket
1029256
TMT (EX6,2)R
-
Marker for terminal blocks
0803063
US-TMF 100
-
Marker for terminal blocks
0829260
Asistență produs