CSA
ID de înregistrare: 13631Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 10 A | 26 - 14 | ||
C | ||||
150 V | 10 A | 26 - 14 | ||
D | ||||
300 V | 10 A | 26 - 14 |
EAC
ID de înregistrare: RU C-DE.BL08.B.00644VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung
ID de înregistrare: 40042533Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Only flexible conductors | 250 V | 10 A | 0.14 - 2.5 | |
Only rigid conductors | 250 V | 10 A | 0.14 - 4 |
cULus Recognized
ID de înregistrare: E60425Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 10 A | 26 - 14 | ||
PE connection | 26 - 14 | |||
C | ||||
PE connection | 26 - 14 | |||
D | ||||
300 V | 10 A | 26 - 14 | ||
PE connection | 26 - 14 |