RIF-BR-12-230 AC - Plug-in module
2907060

Plug-in module, for mounting on RIF-1, RIF-2, RIF-3, and RIF-4, with bridge rectifier, input voltage: 12 V AC ... 230 V AC

Pentru operarea acestui produs, sunt necesare și alte produse. Accesorii necesare

Detalii despre produs









Produse compatibile