Sistem de management al clădirii cu controler IoT pentru clădiri

Sistem de management al clădirii

Cu sistemul de management al clădirii Emalytics, îți oferim o platformă pentru toate elementele centrale din infrastructura digitală a clădirii tale. Emalytics unește dispozitivul de management și de operare, precum și monitorizarea energiei într-o platformă inteligentă. Cu ajutorul framework-ului bazat pe IoT, poți controla, evalua și procesa datele și informațiile de la toate segmentele parțiale individuale, în funcție de necesități. Profită de o tehnologizare simplă și de o platformă pentru toate procesele și aplicațiile din clădirea ta.

Go to Product Detail Page for item 1589546
EM-VIEW UPGRADE 25000 TO UNL - Building management system
EM-VIEW UPGRADE 25000 TO UNL - Building management system
1589546

Upgrade license for Emalytics View to extend the runtime license from 25000 Niagara data points to an unlimited number of data points; this license has no time limit.
Please note that the following information must be provided when purchasing this license: The host ID of the machine on which Emalytics View is running and the email address to which the license is to be sent.

Go to Product Detail Page for item 1589547
EM-VIEW UPGRADE 50000 TO UNL - Building management system
EM-VIEW UPGRADE 50000 TO UNL - Building management system
1589547

Upgrade license for Emalytics View to extend the runtime license from 5000 Niagara data points to an unlimited number of data points; this license has no time limit.
Please note that the following information must be provided when purchasing this license: The host ID of the machine on which Emalytics View is running and the email address to which the license is to be sent.

Sistemul de management al clădirii Emalytics pe bază de IoT în aplicații

Sistemul de management al clădirii Emalytics în aplicații

Avantajele dumneavoastră

  • Un framework pentru automatizare, monitorizare, achiziție de date, precum și pentru conectivitatea sigură a sistemului, instalațiilor și componentelor
  • Creșterea eficienței operaționale prin asigurarea operării fără probleme a clădirii
  • Protecția investițiilor: poate fi actualizată și modernizată în orice moment datorită tehnologiei orientate spre viitor

Soluția Emalytics – proiectare simplă pentru toate aplicațiile clădirii

Emalytics se poate structura din elementele Controler, Automation, View și Cloud. Cu ajutorul controlerului Emalytics ca hardware și Automation ca software se integrează și proiectează toate datele, procesele și aplicațiile clădirii. Vizualizarea, operarea, sistemul de raportare și analiza acestor date se implementează cu ajutorul Emalytics View. Cloud-ul oferă un mediu comun pentru analiza datelor bazată pe inteligență artificială și managementul energetic pentru întregul proiect.

Prezentare generală a framework-ului Emalytics

Imagine interactivă: Prezentare generală a framework-ului Emalytics
Vizualizare, raportare, analiză
Cu Emalytics View vizualizați toate datele înregistrate în clădirea dumneavoastră și proiectați clădiri întregi și vizualizări ale planurilor de ansamblu în aplicația dumneavoastră. Creați-vă tablouri de bord individuale pentru afișarea, evaluarea și compararea datelor dumneavoastră.
Mai multe despre Emalytics View
Vizualizare, raportare, analiză
Analiza datelor bazată pe inteligență artificială
Cu Emalytics Cloud puteți utiliza componente digitale gemene pentru a monitoriza instalațiile de încălzire, ventilație și climatizare, instalațiile energetice, precum și rețelele de energie, cum ar fi rețelele de termoficare și de răcire urbane.
Mai multe despre Emalytics Cloud
Analiza datelor bazată pe inteligență artificială
Integrare și tehnologie
Cu framework-ul IoT Emalytics Automation, puteți interconecta fără probleme toate echipamentele între ele și vă puteți standardiza datele într-un format unitar. Datele sunt întotdeauna disponibile în aceeași structură, indiferent din ce sursă provin sau prin ce protocol sau sistem de magistrală au fost transmise.
Mai multe despre Emalytics Automation
Integrare și tehnologie
Integrarea serviciilor terților
Controlerul de proces este interconectat la toate nivelurile până la integrarea serviciilor terților (Third Party Services), cum ar fi de exemplu mobilitatea electrică sau sistemul fotovoltaic.
Integrarea serviciilor terților
Controler IoT pentru clădiri ILC 2050 BI

Controler IoT pentru clădiri ILC 2050 BI

Controler Emalytics Comunicare fizică

Elementul central al sistemului de management al clădirii este controlerul IoT pentru clădiri ILC 2050 BI. Împreună cu portofoliul cuprinzător de module adecvate, controlerul acționează ca verigă între procesele-verbale de magistrală la nivel de câmp și lumea deschisă a IoT, care oferă sistemului de management al clădirii toate posibilitățile sistemelor moderne pentru tehnologia informației.

Emalytics Automation

Emalytics Automation

Emalytics Automation Integrare și tehnologie

Emalytics Automation este framework-ul IoT în care se standardizează într-un format unitar datele tuturor echipamentelor. Punctele de date înregistrate se definesc o singură dată și, astfel, stau la dispoziția întregului sistem. Punctul de date se transformă într-un obiect informaționale de date, care poate fi accesat în întreaga rețea - indiferent dacă este stocat în controler, pe serverul pentru vizualizare sau alte dispozitive. Astfel, toate datele sunt disponibile în permanență în același format structural.

Vizualizarea clădirii cu Emalytics View

Emalytics View

Emalytics View Vizualizare, raportare și analiză

Framework-ul de vizualizare bazat pe browser Emalytics View vă pune la dispoziție o trusă de scule cuprinzătoare pentru realizarea vizualizării individuale a clădirii și a tablourilor de bord. Creați-vă dashboard-uri individuale pentru afișarea, evaluarea și compararea datelor diviziilor individuale sau terenurilor distribuite. Vă stau la dispoziție biblioteci finalizate, pe care le puteți accesa în cadrul framework-ului. Utilizarea tehnologiilor web standard asigură un concept de operare, care poate fi ales liber.

Emalytics Cloud

Emalytics Cloud

Emalytics Cloud Analiza datelor bazată pe inteligență artificială și managementul energetic

Prin abordarea inteligentă Plug-and-Play a platformei, creăm condițiile optime pentru clădiri sustenabile, transparente și eficiente într-o perioadă scurtă de timp.

Collector
Platforma cloud oferă conectivitatea tuturor datelor într-un cloud, precum și furnizarea și monitorizarea constantă a acestora.
Analyzer
Funcția de analiză a datelor oferă o optimizare complet digitalizată a operării clădirilor sau imobilelor dumneavoastră cu ajutorul inteligenței artificiale. Add-on-ul este o sculă asistată de inteligență artificială pentru monitorizarea automată și continuă, analiza bazată pe date și evaluarea operării complexe a clădirilor.
Control
Instrumentul oferă o optimizare automată a operării din cloud. Algoritmii moderni și inteligența artificială asigură operarea sustenabilă și economică a instalației și o atmosferă de bunăstare perfectă pentru utilizatori.

Funcțiile oferite de Emalytics

Sistemul de management al clădirii Emalytics pe bază de IoT
Integrarea în sistem în tehnologia pentru clădiri
Interconectarea echipamentelor cu Emalytics
Sistemul de management al clădirii Emalytics pe bază de IoT

Integrare fără limite
Conexiunile externe prin protocoale uzuale precum KNX, Modbus, BACnet, DALI, SMI, EnOcean, LonWorks, MQTT, REST, SQL etc. sunt reprezentate în sistemul Emalytics. Utilizatorului îi stau la dispoziție mai mult de 300 de drivere, chiar și pentru conectarea majorității echipamentelor.

Model de licență scalabil cu modalitate de plată Pay-per-use
Trebuie achitat punctul de date cuplat, indiferent dacă este fizic sau comunicativ. Astfel vă stă la dispoziție prelucrarea datelor în framework.

Integrarea în sistem în tehnologia pentru clădiri

Programare fără compilare
Puteți reprograma online controlerul Emalytics IoT în timpul operării. Aplicația modificată devine imediat vizibilă în sistem, fără întreruperea operării. Alternativ puteți dezvolta aplicații offline, care se testează înainte de a fi activate online în mod uzual pe controlerele IoT vizate.

Mediu de programare pentru novicii în domeniul IEC
Pentru familiarizarea rapidă cu IEC 61131 (CLP), pe lângă suprafața de programare similară cu IEC mai stau la dispoziție numeroase palete (biblioteci) în CFC/FUP.

Java pentru programatorii de limbaje de nivel înalt
În cadrul suprafețelor este disponibil și Java ca limbaj de nivel înalt. Astfel, este posibilă dezvoltarea imediată în Emalytics, fără adaptoare sau interfețe suplimentare.

Interconectarea echipamentelor cu Emalytics

Accesarea întregului proiect pe o singură suprafață
Spre deosebire de sistemele de automatizare convenționale, comutate împreună într-o singură rețea din controlere individuale cu ajutorul sistemelor magistrală de câmp, Emalytics operează ca un framework pentru toate dispozitivele IoT. Asta înseamnă că toate punctele de date, fie ele fizice sau comunicative, pot fi puse automat la dispoziția tuturor participanților la framework, fără alte programări sau Gateway.

Instrument de proiectare disponibil în versiunea cu 64 bit
Întreaga zonă de memorie a unui PC, respectiv laptop și astfel hardware-ul disponibil se folosesc la capacitate maximă. Opțional este disponibilă versiunea cu 32 bit.

Organizarea centrală a actualizării firmware
ILC 2050 BI respectă în mod clar regulile standardelor privind tehnologia informației. Acest lucru vizează nu doar comunicarea exclusivă cu serviciile cloud, ci și respectarea standardelor de securitate cibernetică precum TLS 1.2 și un concept actual privind upgrade-ul sau actualizarea de firmware (patches), care se pot organiza și derula central.

Portofoliu de produse complet pentru automatizarea clădirilor

Controler IoT pentru clădiri în tabloul de distribuție
Module DALI pentru automatizarea clădirilor
Electrician la tabloul de distribuție
Controler IoT pentru clădiri în tabloul de distribuție

Conceptul modular al controlerului nostru IoT pentru clădiri vă permite să selectați cu exactitate numărul de I/O-uri necesare în proiectul dumneavoastră. Pe măsură ce proiectul crește, pot fi adăugate module suplimentare. Modulele sunt disponibile pentru toate interfețele relevante pentru clădiri, inclusiv digitale și analogice, DALI, contoare de impulsuri, M-Bus, MP-Bus, interfețe seriale și multe altele. Descoperiți portofoliul nostru pentru o integrare fără probleme în stația dumneavoastră Inline.

Către modulele I/O
Module DALI pentru automatizarea clădirilor

Lumina joacă un rol important în viața noastră, influențând starea noastră de spirit, concentrarea și eficiența. Un mediu iluminat optim contribuie la o mai bună învățare și la o atmosferă de lucru pozitivă. În același timp, iluminatul este unul dintre cei mai mari factori de cost într-o clădire. Controlul complet al iluminatului permite optimizarea confortului utilizatorului, precum și o eficiență energetică ridicată. Ca parte a soluției Emalytics pentru automatizarea clădirilor, oferim o soluție confortabilă pentru utilizarea DALI.

Către modulele DALI
Electrician la tabloul de distribuție

Cu echipe interconectate la nivel global și cooperare în domeniu, suntem partenerul dumneavoastră de încredere pentru tehnologia pentru clădiri și de instalare. Ca un motor al digitalizării, dezvoltăm întotdeauna produsele și soluțiile noastre pentru a fi de ultimă generație - inovatoare, durabile și sigure pentru viitor. Descoperiți portofoliul nostru de produse cuprinzător pentru proiectul dumneavoastră personal.

Aflați mai multe despre instalația electrică și componentele electronice
Informații suplimentare
Implementați un management al clădirii bazat pe IoT cu ajutorul produselor noastre

Aflați mai multe despre sistemul nostru de management al clădirii și despre portofoliul nostru de produse cuprinzător pentru proiectul dumneavoastră personal.

Beneficiați de consiliere fără obligații
Angajată de service la telefon