cULus Recognized
ID de înregistrare: E60425-20040202| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 55 A | 20 - 6 | ||
| C | ||||
| 600 V | 55 A | 20 - 6 | ||
VDE approval of drawings
ID de înregistrare: 40055586| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1000 V | 76 A | 0.75 - 16 | ||