cULus Recognized
ID de înregistrare: E60425-20000825| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 15 A | |||
| C | ||||
| 300 V | 15 A | |||
ST-COMBI receptacle, plug-in direction vertical to the PCB, pitch: 5.2 mm, no. of positions: 3
| Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 15 A | |||
| C | ||||
| 300 V | 15 A | |||