UL Recognized
ID de înregistrare: E60425-2024-07-11Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group F | ||||
600 V | 22 A |
cULus Recognized
ID de înregistrare: E60425-2024-07-11Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
300 V | 22 A | |||
Use group C | ||||
300 V | 22 A | |||
Use group D | ||||
600 V | 5 A |