Conectori pentru circuit imprimat
CP-PC-N THR GY7042 - Coding element
CP-PC-N THR GY7042
-
Coding element
1303676
Coding element, color: gray, product range: Coding
Detalii despre produs
Expand all
Collapse all
Date tehnice
Product properties
Product type
Coding element
Product family
Coding
Number of positions
0
Pitch
0 mm
Material specifications
Color (Housing)
gray (RAL 7042)
Flammability rating according to UL 94
V0
Dimensions
Pitch
-
Date comerciale
Număr articol
1303676
Unitate de ambalare
100 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă
100 Bucată
Cod produs
AAHZBC
GTIN
4063151549329
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul)
0,28 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj)
0,08 g
Cod tarifar vamal
39269097
Țara de origine
CN
Clasificări
ECLASS
ECLASS-13.0
27460401
ECLASS-15.0
27460401
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
Environmental product compliance
EU RoHS
Îndeplineşte cerinţele conform directivei RoHS
Da
(Nicio reglementare privind excepţiile)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Nu există substanțe periculoase peste valorile limită
EU REACH SVHC
Trimitere la substanţa candidată REACH (nr. CAS)
Nicio substanţă cu un procentaj masic mai mare de 0,1 %
EF3.1 Schimbările climatice
CO2e kg
0,005 kg CO2e
Produse compatibile
Expand all
Collapse all
Asistență produs