Conținuturile pe care le vizualizezi sunt personalizate pentru România. Vizualizare conținuturi pentru Statele Unite ale Americii | Selectează altă țară

UT 2,5-QUATTRO BU - Feed-through terminal block
3044555

Feed-through terminal block, nom. voltage: 500 V, nominal current: 24 A, number of connections: 4, connection method: Screw connection, Rated cross section: 2.5 mm2, cross section: 0.14 mm2 - 4 mm2, mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15, color: blue

Detalii despre produs









Produse compatibile



Avantajele dumneavoastră

These versions can be used as compact potential distributors
Tested for railway applications