CSA
ID de înregistrare: 13631Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
300 V | 20 A | 28 - 12 |
IECEE CB Scheme
ID de înregistrare: NL-65621Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
24 V | 400 A | - 2.5 |
cULus Recognized
ID de înregistrare: E60425Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
300 V | 20 A | 30 - 12 | ||
Use group C | ||||
150 V | 20 A | 30 - 12 | ||
Use group F | ||||
400 V | 20 A | 30 - 12 | ||
Use group D | ||||
300 V | 10 A | 30 - 12 |
KEMA-KEUR
ID de înregistrare: 71-119849Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
400 V | 24 A | - 2.5 |