CSA
ID de înregistrare: 2030668Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 20 A | 26 - 12 | ||
C | ||||
600 V | 20 A | 26 - 12 |
IECEE CB Scheme
ID de înregistrare: DE1-66980Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
800 V | 24 A | 0.2 - 2.5 |
EAC
ID de înregistrare: RU C-DE.BL08.B.00644LR
ID de înregistrare: LR2371832TANK
ID de înregistrare: 14ME0912BV
ID de înregistrare: 25278/C1 BVVDE Zeichengenehmigung
ID de înregistrare: 40032222Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
800 V | 24 A | 0.2 - 2.5 |
PRS
ID de înregistrare: TE/2107/880590/21ABS
ID de înregistrare: 21-2192245-PDADNV
ID de înregistrare: TAE000010TcULus Recognized
ID de înregistrare: E60425Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 20 A | 26 - 12 | ||
C | ||||
600 V | 20 A | 26 - 12 |