DNV
ID de înregistrare: TAE000010TcULus Recognized
ID de înregistrare: E60425Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
600 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Use group C | ||||
600 V | 20 A | 26 - 12 | ||
Use group F | ||||
800 V | 20 A | 26 - 12 |
LR
ID de înregistrare: LR2371832TANK
ID de înregistrare: 22ME0007BV
ID de înregistrare: 25278/C1 BVVDE approval of drawings
ID de înregistrare: 40032222Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
800 V | 24 A | 0.2 - 2.5 |
ABS
ID de înregistrare: 21-2192245-PDANK
ID de înregistrare: 14ME0912IECEE CB Scheme
ID de înregistrare: DE1-66980Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
800 V | 24 A | 0.2 - 2.5 |
cUL Recognized
ID de înregistrare: E192998Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
550 V | 20 A | 26 - 12 |
EAC Ex
ID de înregistrare: RU C-DE.AB72.B.02351IECEx
ID de înregistrare: IECExPTB10.0021UTensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
Only flexible conductors | 550 V | 19 A | 0.14 - 2.5 | |
Only rigid conductors | 550 V | 23 A | 0.14 - 4 |
UL Recognized
ID de înregistrare: E192998Tensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
550 V | 20 A | 26 - 12 |
ATEX
ID de înregistrare: PTB09ATEX1111UTensiune nominală UN | Curent nominal IN | Secțiune transversală AWG | Secțiune transversală mm2 | |
---|---|---|---|---|
Only flexible conductors | 550 V | 19 A | 0.14 - 2.5 | |
Only rigid conductors | 550 V | 23 A | 0.14 - 4 |