Carcase de exterior
Carcase de exterior ECS
ECS-PM - Mounting bracket
ECS-PM
-
Mounting bracket
2230013
Mounting set for mast mounting
Detalii despre produs
Expand all
Collapse all
Date tehnice
Notes
Assembly note
Please observe the application note in the download area.
Product properties
Product type
Mounting material
Housing type
Outdoor housing
Housing type
Outdoor housings
Housing series
ECS
Environmental and real-life conditions
Ambient conditions
Ambient temperature (operation)
-40 °C ... 100 °C
Date comerciale
Număr articol
2230013
Unitate de ambalare
1 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă
1 Bucată
Cod produs
ACFDAG
GTIN
4055626461212
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul)
181,5 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj)
167,98 g
Cod tarifar vamal
39269097
Țara de origine
US
Clasificări
ECLASS
ECLASS-13.0
27190605
ECLASS-15.0
27190605
ETIM
ETIM 10.0
EC002779
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261500
Environmental product compliance
EU RoHS
Îndeplineşte cerinţele conform directivei RoHS
Da
(Nicio reglementare privind excepţiile)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)