Conținuturile pe care le vizualizezi sunt personalizate pentru România. Vizualizare conținuturi pentru Statele Unite ale Americii | Selectează altă țară

HC-M-17-CT-F - Contact insert module
1414357

Contact insert module, number of positions: 17, power contacts: 0, control contacts: 17, Socket, Crimp connection, 63 V, 10 A, 0.14 mm2 ... 2.5 mm2, application: Signal

Detalii despre produs









Produse compatibile