Informații relevante
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
Industrial AI
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
Conectori pentru medii dificile
HC-CBU-MOD - Coding element
HC-CBU-MOD
-
Coding element
1636130
Coding socket for coding up to 16 connectors, for HC Modular
Detalii despre produs
Expand all
Collapse all
Date tehnice
Product properties
Product type
Coding element
Material specifications
Material
Steel, galvanized
Dimensions
Dimensional drawing
Width
6.5 mm
Height
6.5 mm
Length
24.3 mm
Notes
Notes on operation
Prevents most cases of the connector being inserted at an angle
Date comerciale
Număr articol
1636130
Unitate de ambalare
10 Bucată
Cantitate minimă pentru comandă
10 Bucată
Cod produs
AF7ABZ
GTIN
4017918969400
Greutate pe bucată (inclusiv ambalajul)
2,634 g
Greutate pe bucată (fără ambalaj)
2,562 g
Cod tarifar vamal
73181900
Țara de origine
CN
Clasificări
ECLASS
ECLASS-13.0
27440203
ECLASS-15.0
27440203
ETIM
ETIM 10.0
EC002311
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Îndeplineşte cerinţele conform directivei RoHS
Da
(Nicio reglementare privind excepţiile)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Nu există substanțe periculoase peste valorile limită
EU REACH SVHC
Trimitere la substanţa candidată REACH (nr. CAS)
Nicio substanţă cu un procentaj masic mai mare de 0,1 %
EF3.1 Schimbările climatice
CO2e kg
0,257 kg CO2e
Produse compatibile
Expand all
Collapse all
Asistență produs