Conținuturile pe care le vizualizezi sunt personalizate pentru România. Vizualizare conținuturi pentru Statele Unite ale Americii | Selectează altă țară

CK1,6-ED-0,75BU AG - Crimp contact
1663417

Crimp contact, series: HC-M-12, Socket, turned, contact diameter: 1.6 mm, connection cross section: 0.75 mm2 ... 0.75 mm2, AWG 18...18 , contact material: Cu alloy

Detalii despre produs









Produse compatibile