Inscripționarea blocurilor terminale

Inscripționarea blocurilor terminale

Inscripționarea blocurilor terminale asigură o atribuire clară la cablarea în tabloul electric. Astfel eviți erorile la asamblare, precum și în cazul lucrărilor de întreținere și reparație. Marcajele blocurilor terminale diferă în principal în ceea ce privește tipul de montare: există marcaje pentru caneluri adânci și superficiale pentru etichete, ca material sub formă de benzi sau ca pini de marcare.

Go to Product Detail Page for item 0829511
UCT-TM 7,62 OG - Marker for terminal blocks
UCT-TM 7,62 OG - Marker for terminal blocks
0829511

Marker for terminal blocks, Sheet, orange, unmarked, can be labeled with: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, mounting type: latching, for terminal block width: 7.62 mm, Number of individual labels: 48, text field height: 10.5 mm, text field width: 7 mm

Go to Product Detail Page for item 0829152
UCT-TM 4 BU - Marker for terminal blocks
UCT-TM 4 BU - Marker for terminal blocks
0829152

Marker for terminal blocks, Sheet, blue, unmarked, can be labeled with: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, mounting type: latching, for terminal block width: 4.2 mm, Number of individual labels: 84, text field height: 10.5 mm, text field width: 3.6 mm

Go to Product Detail Page for item 0829220
UCT-TMF 16 OG - Marker for terminal blocks
UCT-TMF 16 OG - Marker for terminal blocks
0829220

Marker for terminal blocks, Sheet, orange, unmarked, can be labeled with: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, mounting type: latching, for terminal block width: 16 mm, Number of individual labels: 24, text field height: 4.7 mm, text field width: 15.2 mm

Avantajele dumneavoastră

  • Rapiditate și confort prin intermediul marcajelor pre-imprimate pentru blocuri terminale
  • Personalizare cu diferite sisteme de imprimare
  • Confortabil: imprimarea este posibilă prin serviciul nostru de marcare
  • Totul dintr-o singură sursă: marcare și pentru blocurile terminale ale altor producători
Inscripționarea blocurilor terminale în diverse formate: UCT, US, UM

Inscripționarea blocurilor terminale în diverse formate: UCT, US, UM

Inscripționarea blocurilor terminale în tablouri de distribuție și în sisteme

Doriți să cablați șiruri de blocuri terminale rapid și fără erori? În acest scop, este esențială o marcare clară și pe o suprafață mare a punctelor de conectare. Acest lucru este valabil în special la punerea în funcțiune și întreținerea tablourilor de distribuție și a sistemelor. Marcajele pentru blocuri terminale de la Phoenix Contact sunt adaptate în mod optim la blocurile terminale.

În funcție de cerințe, veți primi marcajele pentru blocuri terminale imprimate sau neimprimate, sub formă de carduri, role sau foi.

Imprimare și aplicare într-un singur pas
THERMOMARK E SERIES

THERMOMARK E SERIES asigură mai multă eficiență în producția de tablouri de distribuție: sistemul modular de imprimante cu role de transfer termic și aplicatoare imprimă marcaje și le atașează automat pe cabluri și conductori. Combinația acestor pași de proces creează o economie de timp de aproximativ 60 %.

Aflați mai multe
Sistemul modular THERMOMARK E SERIES