Zack marker strip, horizontally labeled with the capital letter: Y, white, for terminal block width: 5.2 mm, mounting type: latching
Inscripționarea blocurilor terminale
Inscripționarea blocurilor terminale asigură o atribuire clară la cablarea în tabloul electric. Astfel eviți erorile la asamblare, precum și în cazul lucrărilor de întreținere și reparație. Marcajele blocurilor terminale diferă în principal în ceea ce privește tipul de montare: există marcaje pentru caneluri adânci și superficiale pentru etichete, ca material sub formă de benzi sau ca pini de marcare.
Markers for marking terminal blocks from Weidmüller, Conta Clip, and Klemsan, 20-section, unmarked, can be marked with THERMOMARK CARD and BLUEMARK, color: orange
Zack marker strip, white, mounting type: latching, for terminal block width: 8.3 mm, text field height: 10.5 mm, text field width: 8.3 mm
Marker for terminal blocks, Sheet, green, unmarked, can be labeled with: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, mounting type: latching, for terminal block width: 4.2 mm, Number of individual labels: 120, text field height: 10.5 mm, text field width: 3.6 mm
Zack marker strip, Strip, white, labeled, printed horizontally: Upper case letters, mounting type: latching, for terminal block width: 6.2 mm, Number of individual labels: 10, text field height: 10.5 mm, text field width: 6.15 mm
Zack marker strip, Strip, orange, labeled, printed horizontally: Sets of ten 110 - 200, mounting type: snap into tall marker groove, for terminal block width: 5.2 mm, Number of individual labels: 10
Simplex marking card, horizontally labeled with the consecutive numbers: 41 ... 60, 25 identical decades per page, white, for terminal block width: 6 mm, mounting type: latching
Markers for marking terminal blocks from Weidmüller, Conta Clip, and Klemsan, 24-section, unmarked, can be marked with THERMOMARK CARD and BLUEMARK, color: red
BNB Zack marker strip, 10-section, divisible, horizontally labeled with the consecutive numbers: 11 ... 20, white, for terminal block width: 6.2 mm, mounting type: plug in
Zack marker strip, Strip, red, unmarked, can be labeled with: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, mounting type: snap in, for terminal block width: 15.2 mm, Number of individual labels: 500
Avantajele dumneavoastră
- Rapiditate și confort prin intermediul marcajelor pre-imprimate pentru blocuri terminale
- Personalizare cu diferite sisteme de imprimare
- Confortabil: imprimarea este posibilă prin serviciul nostru de marcare
- Totul dintr-o singură sursă: marcare și pentru blocurile terminale ale altor producători
Inscripționarea blocurilor terminale în diverse formate: UCT, US, UM
Inscripționarea blocurilor terminale în tablouri de distribuție și în sisteme
Doriți să cablați șiruri de blocuri terminale rapid și fără erori? În acest scop, este esențială o marcare clară și pe o suprafață mare a punctelor de conectare. Acest lucru este valabil în special la punerea în funcțiune și întreținerea tablourilor de distribuție și a sistemelor. Marcajele pentru blocuri terminale de la Phoenix Contact sunt adaptate în mod optim la blocurile terminale.
În funcție de cerințe, veți primi marcajele pentru blocuri terminale imprimate sau neimprimate, sub formă de carduri, role sau foi.