Alegeți carcasa potrivită pentru aplicația dumneavoastră din gama cuprinzătoare de produse. Dimensiuni individuale și tratamentul suprafețelor sunt posibile la cerere. Livrarea pentru aplicații din domeniul ce prezintă potențial exploziv se face cu aprobarea corespunzătoare a componentelor, conform ATEX și IECEx.
Empty enclosure, material: Stainless steel, 316L/1.4404, surface resistance: brushed, silver-colored, 300 mm x 300 mm x 160 mm, type of locking: Door with replaceable hinge, scope of supply - ATD: Door hinge with quarter turn locking, Mounting panel, Double-bit key, Fixing angle with mounting screws, M12 grounding bolts, affixed externally, Installation notes, Door hinge with quarter turn locking