Alegeți carcasa potrivită pentru aplicația dumneavoastră din gama cuprinzătoare de produse. Dimensiuni individuale și tratamentul suprafețelor sunt posibile la cerere. Livrarea pentru aplicații din domeniul ce prezintă potențial exploziv se face cu aprobarea corespunzătoare a componentelor, conform ATEX și IECEx.
Mounting panel, width: 390 mm, height: 382 mm, color: silver-colored