Media-convertoare - conectarea rețelelor de fibră optică și cupru

Media-convertoare

Cu ajutorul media-convertoarelor cu fibră optică pentru Ethernet și magistrală de câmp, poți comuta interfețele din cupru pe fibră optică fără interferențe – fără măsuri costisitoare pentru protecția împotriva descărcărilor, ecranare și legătură echipotențială.

Go to Product Detail Page for item 2902659
FL MC EF WDM-B SC - FO converters
FL MC EF WDM-B SC - FO converters
2902659

FO converter (replacement device B), for full duplex transmission from 10/100Base-T(X) to individual simplex fiberglass with WDM (wavelength division multiplex) technology, SC simplex fiber optic connection (1550/1310 nm). Device set (type A and type B) required for operation.

Produse noi

Media-convertor MC 1000T-MM SC cu cablu de conexiune multimod SC-Duplex

Media convertoare Ethernet

Comunicare eficientă prin fibră optică

Pentru o imunitate ridicată la interferențe și distanțe lungi de transmisie în aplicațiile industriale, media convertoarele transformă în mod transparent datele din mediu Ethernet în fibra optică. În funcție de dispozitiv și de cablu, acestea acoperă distanțe de până la 80 km la rate de transfer al datelor de până la 1 Gbps.

Caracteristici principale

  • Viteză de transfer 10/100/1.000 Mbps (în funcție de dispozitiv)
  • Diverse conexiuni de fibră optică: SC-Duplex, SC-Simplex (WDM), ST, LC, SFP
  • Arie de acoperire maximă de până la 80 km
  • Carcasă realizată din metal și plastic
  • Pachet complet de aprobări: CE, UL, DNV-GL, IECEx, ATEX, UL Hazloc, IEC 61850, IEEE 1613

Avantaje

  • Portofoliu larg pentru fiecare aplicație
  • Comunicare Gigabit – ideală pentru aplicații cu transfer de date ridicat
  • Design compact și instalare flexibilă
  • Timp de latență reduși pentru aplicații cu protocoale în timp real
  • Sursă de alimentare redundantă

Convertoare de medii pentru rețele Ethernet


Media convertoare pentru rețele Ethernet

Media convertoare Ethernet pentru aplicații industriale

Pentru o imunitate ridicată la interferențe și distanțe lungi de transmisie în aplicațiile industriale, media convertoarele transformă în mod transparent datele din mediu Ethernet în fibra optică. În funcție de dispozitiv și de cablu, acestea acoperă distanțe de până la 80 km la rate de transfer al datelor de până la 1 Gbps.

Gama de media-convertoare Ethernet este caracterizată în special de durabilitate și versatilitate. Portofoliul extins constă într-o varietate de dispozitive pentru cerințe de bază, avansate și speciale, cum ar fi utilizarea în domenii ce prezintă potențial exploziv și în aplicații de alimentare și distribuție a energiei.

Alege între gama de funcții potrivite pentru aplicația ta și diverse interfețe de fibră optică. Accesoriile de montare unice oferă, de asemenea, opțiuni de instalare deosebit de flexibile.

Convertoare de medii pentru magistrale de câmp


Convertoare de medii pentru PROFIBUS

Convertoare de medii pentru PROFIBUS

Convertoare de medii pentru PROFIBUS

Cu ajutorul convertoarelor de medii din gama de produse PSI-MOS, puteți trece de la infrastructura de cupru la cea de fibră optică în cazul interfețelor PROFIBUS. Conversia are loc printr-un protocol transparent pentru toate vitezele de transmitere a datelor până la 12 Mbps. Astfel, beneficiați de avantaje clare:

  • Identificare automată a volumelor de date sau setarea fixă a volumului, prin intermediul comutatorului DIP
  • Diagnosticare optică integrată pentru monitorizarea permanentă a căilor de fibră optică
  • Separare galvanică de înaltă calitate între toate interfețele
  • Bit-Retiming pentru orice profunzime de cascadă
  • Posibilitate de combinare modulară cu repetorul PSI pentru rețele din cupru prin intermediul conectorului de magistrală cu instalare pe șină DIN
  • Interfață de fibră optică cu siguranță intrinsecă (ex op is) pentru conexiunea directă la dispozitive din zona 1
Convertoare de medii pentru CANopen® și DeviceNet™

Convertoare de medii pentru CANopen® și DeviceNet™

Convertoare de medii pentru CANopen® și DeviceNet™

Cu ajutorul convertoarelor de medii, puteți lega în rețea, sigur și fără interferențe, sistemele de magistrală de câmp CANopen&reg și DeviceNet&trade prin fibră optică. Acest lucru vă oferă avantaje clare:

  • Diagnosticare optică integrată pentru monitorizarea permanentă a căilor de fibră optică
  • Contact de comutare fără potențial de masă pentru semnalizarea în avans a situațiilor critice din căile de fibră optică
  • Separare galvanică de înaltă calitate între toate interfețele
  • Combinați convertorul de fibră optică cu repetoare pentru rețele de cupru, pentru o conexiune ireproșabilă prin cupru. În plus: cu ajutorul conectorilor de magistrală cu instalare pe șină DIN puteți proiecta un hub modular.

Convertoare seriale de medii


Convertoare seriale de medii pentru RS-232

Convertor de medii pentru RS-232 ca dispozitiv terminal și cuplor T

Convertoare de medii pentru conexiuni RS-232

Interfețele RS-232 sunt foarte sensibile la interferențe, influențe CEM și diferențe de potențial. Distanțele de transmisie sunt prea scurte. Prin intermediul convertoarelor de medii de la Phoenix Contact, puteți transfera interfața dumneavoastră serială pe fibră optică. Acest lucru vă oferă avantaje clare:

  • Distanțe de transmisie mai mari
  • Eliminarea influențelor CEM
  • Diagnosticare optică integrată pentru monitorizarea permanentă a căilor de fibră optică
  • Contact de comutare fără potențial de masă pentru semnalizarea în avans a căilor critice de fibră optică
  • Separare galvanică de înaltă calitate între toate interfețele
  • Interfață de fibră optică cu siguranță intrinsecă (ex op is) pentru conexiunea directă la dispozitive din zona 1