Serial device server for converting serial data (RS-232/422/485) to Ethernet data (RJ45). Supports TCP and UDP protocols. COM port redirector software and Windows drivers are available for download. Includes two RJ45 ports and four D-SUB 9 ports.
Servere pentru dispozitive și gateway-uri - de la RS-232 la Ethernet
Cu ajutorul serverelor pentru dispozitive poți schimba standardele diferitelor interfețe seriale precum RS-232, RS-422 și RS-485 în alte standarde, de exemplu Ethernet (RJ45), respectând protocolul. Gateway-urile și convertoarele de protocoale traduc diferite protocoale de magistrală de câmp și Ethernet, de exemplu PROFIBUS în PROFINET și permit astfel integrarea simplă a dispozitivelor și magistralelor de câmp seriale existente în rețelele Ethernet moderne.
PROFINET to PROFIBUS DP gateway. Functions as a PROFIBUS DP controller on the PROFIBUS network and a PROFINET IO device on the PROFINET network. Compatible with FDT/DTM container for simple configuration of PROFIBUS DP devices.
Modbus/RTU to PROFIBUS DP protocol converter
The GW EIP/MODBUS... enables two-way communication between EtherNet/IP™ and Modbus protocols. Includes two RJ45 ports and four D-SUB 9 ports.
The GW EIP/MODBUS... enables two-way communication between EtherNet/IP™ and Modbus protocols. Includes two RJ45 ports and two D-SUB 9 ports.
The GW EIP/MODBUS... enables two-way communication between EtherNet/IP™ and Modbus protocols. Includes one RJ45 port and one D-SUB 9 port.
The GW PN/ASCII... converts RAW or ASCII serial strings into PROFINET. Includes one RJ45 port and one D-SUB 9 port.
HART to Foundation Fieldbus protocol converter
Eight-channel HART® expansion module, with screw connection, with 250 Ω internal input resistors
Serial device server for converting serial data (RS-232/422/485) to Ethernet data (RJ45). Supports TCP and UDP protocols. COM port redirector software and Windows drivers are available for download. Includes one RJ45 port and two D-SUB 9 ports.
Servere seriale pentru dispozitive: prezentare generală a variantelor
Servere seriale pentru dispozitive
Serverele seriale pentru dispozitive permit integrarea simplă a dispozitivelor și a magistralelor seriale existente în rețele Ethernet moderne.
În cazul multor aplicații, există mai multe dispozitive seriale pe un spațiu restrâns, ca de exemplu, scanere de coduri de bare și imprimante. Toate dispozitivele trebuie să fie conectate la Ethernet. În aceste cazuri, utilizarea unui convertor multiport economisește, pe de o parte, spațiu prețios în tabloul de distribuție, iar pe de altă parte, bani.
În plus, aplicația poate fi adaptată la cerințele individuale, astfel încât diferiți utilizatori să poată accesa diverse interfețe seriale printr-un singur convertor.
Avantajele dumneavoastră
- Serverele web încorporate permit o punere în funcțiune simplă și o configurare ușoară
- Posibilitate de utilizare în orice domeniu datorită domeniului larg de temperatură (-40 °C ... +70 °C) și aprobării pentru domenii periculoase
- Spațiu necesar redus în tabloul de distribuție, grație formelor constructive compacte
- Accesarea neautorizată a dispozitivelor este împiedicată de codarea AES pe 256 biți și de mecanismele de autentificare
- Remediere rapidă și simplă a erorilor de către utilizatorul însuși datorită funcțiilor extinse de diagnosticare ale porturilor seriale
- Integrarea perfectă a porturilor COM virtuale prin intermediul driverelor native Windows garantează o performanță superioară permanentă, mai ales la aplicațiile multiport.
Produse noi
Utilizarea unui port COM virtual cu PC și dispozitive seriale
Servere seriale pentru dispozitive cu transparență în ceea ce privește protocoalele
Serverele seriale pentru dispozitive din seria GW DEVICE SERVER... sunt utilizate pentru conectarea dispozitivelor seriale standard (de regulă cu format de date RAW sau ASCII) la rețele Ethernet. Puteți utiliza dispozitivele ca „port COM virtual”, precum și ca dispozitiv Ethernet TCP sau UDP nativ.
Integrarea oricăror protocoale ASCII în Modbus sau EtherNet/IP™
Convertoare de protocoale și gateway-uri: Modbus/RTU, RAW și ASCII la Modbus/TCP și EtherNet/IP™
Modulele din seria GW MODBUS TCP/RTU... sunt utilizate pentru conversii de la Modbus/RTU (sau ASCII, serial) la Modbus/TCP. Aceste module performante pot fi configurate pentru orice combinații de client Modbus și server.
Cu modulele din seria GW MODBUS TCP/ASCII... puneți la dispoziție prin protocolul Modbus șiruri seriale RAW sau ASCII de la dispozitive precum scanere de coduri de bare, cântare sau etichete RFID. Cu modulele din seria GW MODBUS EIP/ASCII... puteți converti aceste șiruri la EtherNet/IP™.
Integrarea unui număr nedefinit de participanți Modbus în protocolul EtherNet/IP™
Convertor de protocoale și gateway-uri: Modbus la EtherNet/IP™ sau PROFINET
Cu modulele din seria GW EIP/MODBUS…sau GW PN/MODBUS... puteți integra serverele Modbus în protocolul EtherNet/IP™ sau PROFINET. Acest lucru permite participanților existenți Modbus integrarea în cel mai răspândit protocol EtherNet/IP™, bazat pe Ethernet sau PROFINET.
Integrarea oricăror dispozitive Modbus în aplicațiile IIoT cu MQTT
Convertoare de protocoale și gateway-uri: Modbus la MQTT
Cu seria GW MQTT/MODBUS... reduci decalajul dintre IoT și sistemele de control industriale. Conectează clienții și serverele Modbus la un broker local sau într-un cloud ales de tine. Managementul pe bază de web ușurează configurarea și nu necesită programare. Suportul pentru MQTT standard și Sparkplug B oferă flexibilitate pentru integrarea în aplicațiile IoT.
Accesare performantă a semnalelor HART prin Ethernet
Gateway: de la HART la HART-IP, Modbus/TCP, PROFINET și OPC UA
Modulele din seria GW PL... constau dintr-un modul de capăt și până la cinci module de extindere. Aceste module facilitează parametrizarea și monitorizarea dispozitivelor de câmp HART prin intermediul rețelelor Ethernet.
Conectarea la Ethernet se realizează prin HART-IP, Modbus/TCP sau PROFINET. Grație gateway-ului modular HART Ethernet puteți conecta până la 40 de dispozitive.
NAMUR Open Architecture
Gateway: de la HART la OPC UA pentru NAMUR Open Architecture (NOA)
Stația principală GW PL ETH/UNI comunică prin OPC UA conform conceptului NAMUR Open Architecture (NOA). Dispozitivul funcționează ca o diodă de date pentru a transmite datele de diagnostic și de proces de la dispozitivele de câmp HART către orice sistem cloud.
Prin analiza și prelucrarea datelor obținute, este verificată eficiența procesului. Dacă este necesar, informațiile sunt returnate sistemului ERP, de exemplu, pentru a genera automat comenzi de întreținere. În acest timp nu sunt nici influențate și nici periclitate sistemele care comandă procesele.
Proxy pentru INTERBUS
Gateway-uri și proxy-uri: de la INTERBUS la PROFINET
Doriți să integrați o aplicație INTERBUS într-o rețea PROFINET? În acest caz, FL NP PND-4TX IB este soluția potrivită. Dispozitivul poate fi parametrizat fără probleme cu instrumentele dumneavoastră de programare. Folosiți switch-ul integrat în tabloul de distribuție ca legătură ascendentă pentru sistemul de control sau în câmp, pentru conectarea în serie.
Proxy pentru PROFIsafe
Gateway-uri și proxy-uri: comunicare PROFIsafe dincolo de limitele rețelei
Performanță unică: PROFIsafe depășește în permanență limitele rețelei.
Gateway-ul PROFIsafe de la Phoenix Contact permite comunicarea securizată între două rețele PROFINET. Acest lucru înseamnă că beneficiați de siguranță funcțională, precum concepte de deconectare în caz de urgență, indiferent de producător, la nivelul întregului sistem.
Servere industriale de timp pentru rețele Ethernet
Server industrial de timp: sincronizare și localizare pentru rețele Ethernet prin GPS, GALILEO sau GLONASS Zeit- und Ortsbestimmung für Ethernet-Netzwerke dank GPS, Galileo oder GLONASS
Serverul industrial de timp FL TIMESERVER NTP oferă informații de timp prin protocolul NTP (Network Time Protocol) în cadrul rețelei Ethernet. Independent de alte servicii NTP (Network Time Protocol) și fără conexiune la internet, timpul este recepționat prin GPS, GALILEO sau GLONASS. Carcasa robustă IP68 cu antenă integrată și alimentare PoE (Power over Ethernet) vă permite instalarea fără probleme a dispozitivului în aer liber.
Gateway HART Ethernet
Gateway HART Ethernet
În funcție de aplicație, este posibil un acces serial RS-485 sau bazat pe Ethernet la toate datele digitale ale dispozitivelor HART.
Gateway-ul HART Ethernet oferă acces IP PROFINET, Modbus TCP/IP și HART la 40 de dispozitive. Pentru a putea redirecționa datele HART cât mai rapid posibil prin Ethernet, fiecare conexiune de dispozitiv dispune de un master HART propriu.
În plus, la utilizarea unei rețele Modbus TCP/IP, puteți avea la dispoziție patru intrări și patru ieșiri digitale.