Server de timp pentru rețele Ethernet Sincronizare și localizare prin Ethernet. Serverul de timp industrial FL TIMESERVER oferă informații de timp prin protocolul NTP în cadrul rețelei Ethernet. Independent de alte servicii NTP și, de asemenea, fără conexiune la internet, timpul este recepționat prin semnale GPS, Galileo sau GLONASS. Carcasa IP68 cu antenă integrată permite instalarea în spații exterioare. Acest lucru elimină necesitatea de a achiziționa și monta o antenă GNSS externă.
Avantajele tale
- Sincronizare temporală a dispozitivelor Ethernet într-o rețea prin protocolul NTP
- Localizare precisă (informații privind locația) prin NMEA, SNMP sau management bazat pe web
- Data, ora și datele de poziție fără acces la internet pentru mai multă siguranță
- Carcasă de exterior cu antenă integrată pentru montare directă în spații exterioare
- Transferul datelor și alimentarea dispozitivelor printr-un singur cablu Ethernet (Power over Ethernet)
Server de timp pentru aplicații industriale Întotdeauna ora corectă în rețea
Serverul de timp robust este utilizat în rețele fără acces la internet sau ca server de timp de rezervă în cazul în care conexiunea la internet este întreruptă. Dispozitivul are o carcasă de exterior impermeabilă cu antenă integrată.
Serverul de timp recepționează semnalele GPS, Galileo sau GLONASS și pune la dispoziția fiecărui participant la rețea ora din rețea prin NTP și, dacă este necesar, și datele de poziționare geografică prin NMEA. Alimentarea este furnizată confortabil prin Power over Ethernet sau 24 V CC.
Serverul de timp este configurat prin intermediul sistemului de management bazat pe web. De îndată ce semnalele GNSS valide sunt recepționate și există un Satfix, acest lucru este indicat de dioda emițătoare de lumină LOCK de la nivelul dispozitivului, precum și în sistemul de management bazat pe web. Starea conexiunii și informațiile despre dispozitiv sunt accesate prin SNMP.
Domenii de aplicație ale serverului de timp industrial
Sincronizarea timpului
Cu FL TIMESERVER NTP, Phoenix Contact oferă o alternativă la servicii de timp pe bază de internet și servere NTP publice. În rețelele Ethernet, devine din ce în ce mai important ca toate dispozitivele să aibă o oră de sistem precisă, sincronă. În acest mod, toate activitățile descentralizate din rețea sunt documentate în timp real. Doar atunci când toate dispozitivele afișează exact aceeași oră poate fi analizată o secvență de evenimente.
Exemple în acest sens sunt fișierele de protocoale din dispozitivele de rețea, imaginile camerei cu atribuirea imaginii sau a timpului și protocoalele de control la distanță conform IEC 60870-5-104 sau DNP3 care utilizează marcaje de timp.
FL TIMESERVER NTP asigură o sincronizare temporală precisă a dispozitivelor Ethernet dintr-o rețea prin protocolul NTP. Pentru aceasta nu este necesar accesul la internet, ceea ce crește siguranța în rețea.
Poziționare prin protocol NTP în sectorul de trafic
Poziționare
FL TIMESERVER NTP oferă informații precise de poziționare geografică (coordonate GPS). Aceste informații pot fi utilizate pentru determinarea locației exacte,
de exemplu pentru containere, utilaje mobile, utilaje pentru construcții, vehicule și clădiri mobile. Determinarea precisă a poziției are loc prin management bazat pe web, SNMP, NMEA sau streaming JSON.
Niveluri de ierarhie a timpului în rețea (strat)
Precizia distribuției timpului prin NTP
Distribuția timpului prin NTP este structurată ierarhic în așa-numitele straturi. Stratul 0 reprezintă cel mai înalt nivel ierarhic, care acționează ca sursă de timp. În acest sens, acestea pot fi, de exemplu, ceasuri atomice staționare de la care semnalul wireless DCF-77 primește, de asemenea, ora sau ceasuri atomice din sateliții GNSS.
FL TIMESERVER NTP se află în stratul 1 prin receptorul său GNSS. Stratul 1 include dispozitivele conectate direct la o sursă de timp, care au cea mai precisă oră din rețea și o transmit către alți participanți ca severe de timp NTP. Toate straturile ulterioare nu sunt conectate direct la o sursă de timp și utilizează timpul din stratul 1.
Întrebări frecvente: timpul corect – scalele de timp și determinarea acestora
Care este de fapt ora corectă? Și de ce depinde: viteza cu care se rotește pământul sau viteza constantă cu care atomii își schimbă stările energetice? Adevărul – cel puțin cel creat de om – este la mijloc. Cele trei scale de timp importante sunt Timpul atomic internațional (TAI), Timpul universal (UT) și Timpul universal coordonat (UTC). În timp ce TAI formează valoarea medie a timpului dat de câteva sute de ceasuri atomice, UT rezultă din observații și măsurători astronomice.
Acestea din urmă sunt efectuate la meridianul prim care trece prin Greenwich – a nu se confunda cu Greenwich Mean Time (GMT). Din cauza fluctuațiilor, UT și TAI diferă din ce în ce mai mult. În plus, pământul nu numai că încetinește constant în medie, ci se și „clatină” și se rotește cu viteze diferite. Prin urmare, viteza de rotație este verificată continuu și se adaugă o secundă intercalată la o diferență mai mare de 0,9 s. Astfel a rezultat Timpul universal coordonat UTC, care este timpul valabil la nivel internațional din 1972 și care reprezintă practic baza pentru societatea noastră modernă.
Prezentare generală FL TIMESERVER
|
|
|
|---|---|
| Server de timp NTP cu receptor GNSS | |
| Tip | FL TIMESERVER NTP |
| Domeniu de temperatură | -40 °C … +70 °C |
| Carcasă | IP68 cu antenă integrată |
| Alimentare | 10 V CC ... 30 V CC sau Power over Ethernet |
| Sisteme acceptate de navigație prin satelit | GPS, Galileo, GLONASS (comutare automată) |
| Ethernet | 1 x RJ45 (10/100/1000 Mbps) |
| Nr. articol | 1107132 |
| Către lista de produse |